I | Droit |
Y | En forme de Y |
d1 Alésage | Taille nominale du tube DIN EN 10220 / EN 10255 |
---|---|
B 42.4 | 1 1/4" |
B 48.3 | 1 1/2" |
B 48.3 | 1 1/2" |
B 60.3 | 2" |
B 60.3 | 2" |
|
Les pieds de réglage ou de nivellement doivent être installés comme indiqué dans le schéma. |
||||||||||
|
|
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351