EN 670.2 Manivelles droites Ergostyle® Plastique, avec poignée tournante, avec alésage

Photo

EN 670.2 Manivelles droites en plastique, avec poignée tournante, avec alésage, Ergostyle®
ELESA original design
code: ERFW+I
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

La conception de manivelles droites GN 670.2 correspond à la gamme de produits Ergostyle®.

Fixer la manivelle droite à un arbre à l'aide d'une goupille transversale ou une vis de fixation est facilité par l'alésage croisé semi-latéral.

Les logements pour doigts de la tête cylindrique rotative offrent une préhension sécurisée et l'opération ergonomique de la manivelle droite relativement petite.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Corps de la manivelle
Plastique, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre spéciale
  • Résistant aux températures jusqu'à 175 °F (80 °C)
    Noir, RAL 9005, finition mateSWSW

Douille de moyeu
Laiton


Mini poignées tournantes

  • Plastique
    noir, finition mate
  • Broche filetée
    Acier, finition zinguée

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 670.2 Manivelles droites en plastique, avec poignée tournante, avec alésage, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l
Longueur l
d1 H9
Alésage
d2d3d4h1h2h3h4tØ
Poignée
1.50B 60.610.430.120.830.491.610.280.590.47
2.20B 80.750.530.161.120.732.030.310.790.51
2.80B 100.910.630.161.180.712.090.350.980.57

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l
Alésage d1
Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$18.28
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$18.28
799$17.61
100249$16.62
≥ 250$14.95
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.043 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 670.2-38-B6-SWEN 670.2-56-B8-SWEN 670.2-71-B10-SW