EN 739.1 Poignées encastrables Plastique technopolymère, type à clipser

Photo

EN 739.1 Poignées encastrables en plastique technopolymère, de type à clipser Couleur: SG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
ELESA original design
code: ERB-PF
Couleur: SG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
EN 739.1 Poignées encastrables en plastique technopolymère, de type à clipser Couleur: SG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate EN 739.1 Poignées encastrables en plastique technopolymère, de type à clipser Couleur: WS - Blanc, RAL 9002, finition mate

Description du produit

Informations

Les poignées encastrables EN 739.1 permettent d'ouvrir et de fermer les portes coulissantes.

La pose des poignées encastrées ne nécessite aucune vis. Les dimensions du logement de la poignée encastrable doivent être rigoureusement conformes aux mesures indiquées dans le tableau.

Pour poser la poignée encastrable, il faut l'insérer fermement dans le logement en commençant par le côté cranté, puis la plaquer contre le côté opposé pour agrafer les éléments de verrouillage.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à
    80 °C (176 °F)

Coleur:
Gris foncé, RAL 7021, finition mateSGSG
Blanc, RAL 9002, finition mateWSWS


RoHS

Sur demande

Plastique auto-extinguible (SV)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 739.1 Poignées encastrables en plastique technopolymère, de type à clipser schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1b1b2b3h1h2l2l3
4.532.281.221.710.750.123.583.70

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Couleur
SG
WS

Informations de montage

Montagezeichnung GN 739.1
Afficher / Masquer colonnes
s+0,2+0,2
0.7 ...151.5105.3

1 ... 1.5

51.7105.3

1.5 ... 2.2

52105.3

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.68
In Stock: 199
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$6.68
10249$6.44
250499$6.08
≥ 500$5.47
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.101 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.