Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Filetage du tuyau
Filetage
d2 e1 ≈ l1 l2 s1
1/4 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
3/4 NPT
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
M 10 x 1.5
M 12 x 1.5
M 14 x 1.5
M 16 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 25 x 1.5
M 26 x 1.5
M 35 x 1.5
M 40 x 1.5
0.59
0.67
0.81
0.98
1.22
1.50
1.81
0.85
0.98
1.16
1.44
1.73
2.07
2.48
0.35
0.43
0.47
0.51
0.55
0.59
0.63
0.71
0.79
0.87
0.94
1.02
0.75
0.87
1.02
1.26
1.50
1.81
2.17
3PLE4 1/4 NPT - 0.59 0.85 0.35 0.63 0.75
6PLE4 3/8 NPT - 0.67 0.98 0.35 0.63 0.87
8PLE4 1/2 NPT - 0.81 1.16 0.43 0.71 1.02
11PLE4 3/4 NPT - 0.98 1.44 0.47 0.79 1.26
181GLE4 G 1/8 - 0.59 0.85 0.35 0.63 0.75
740-M10X1.5 - M 10 x 1.5 0.59 0.85 0.35 0.63 0.75
740-M12X1.5 - M 12 x 1.5 0.59 0.85 0.35 0.63 0.75
251GLE4 G 1/4 - 0.59 0.85 0.35 0.63 0.75
740-M14X1.5 - M 14 x 1.5 0.59 0.85 0.35 0.63 0.75
38GLE4 G 3/8 - 0.67 0.98 0.35 0.63 0.87
740-M16X1.5 - M 16 x 1.5 0.67 0.98 0.35 0.63 0.87
50GLE4 G 1/2 - 0.81 1.16 0.43 0.71 1.02
740-M18X1.5 - M 18 x 1.5 0.81 1.16 0.43 0.71 1.02
740-M20X1.5 - M 20 x 1.5 0.81 1.16 0.43 0.71 1.02
75GLE4 G 3/4 - 0.98 1.44 0.47 0.79 1.26
740-M22X1.5 - M 22 x 1.5 0.98 1.44 0.47 0.79 1.26
740-M25X1.5 - M 25 x 1.5 0.98 1.44 0.47 0.79 1.26
740-M26X1.5 - M 26 x 1.5 0.98 1.44 0.47 0.79 1.26
740-M35X1.5 - M 35 x 1.5 1.22 1.73 0.51 0.87 1.50
1GLE4 G 1 - 1.22 1.73 0.51 0.87 1.50
740-G11/4 G 1 1/4 - 1.50 2.07 0.55 0.94 1.81
740-M40X1.5 - M 40 x 1.5 1.50 2.07 0.55 0.94 1.81
740-G11/2 G 1 1/2 - 1.81 2.48 0.59 1.02 2.17
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1
Filetage du tuyau
Filetage
d2 e1 ≈ l1 l2 s1
1/4 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
3/4 NPT
0.59
0.67
0.81
0.98
0.85
0.98
1.16
1.44
0.35
0.43
0.47
0.63
0.71
0.79
0.75
0.87
1.02
1.26
1/4 NPT - 0.59 0.85 0.35 0.63 0.75
3/8 NPT - 0.67 0.98 0.35 0.63 0.87
1/2 NPT - 0.81 1.16 0.43 0.71 1.02
3/4 NPT - 0.98 1.44 0.47 0.79 1.26
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Filetage du tuyau
Filetage
d2 e1 ≈ l1 l2 s1
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
M 10 x 1.5
M 12 x 1.5
M 14 x 1.5
M 16 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 25 x 1.5
M 26 x 1.5
M 35 x 1.5
M 40 x 1.5
0.59
0.67
0.81
0.98
1.22
1.50
1.81
0.85
0.98
1.16
1.44
1.73
2.07
2.48
0.35
0.43
0.47
0.51
0.55
0.59
0.63
0.71
0.79
0.87
0.94
1.02
0.75
0.87
1.02
1.26
1.50
1.81
2.17
G 1/8 M 10 x 1.5 M 12 x 1.5 - 0.59 0.85 0.35 0.63 0.75
G 1/4 M 14 x 1.5 - - 0.59 0.85 0.35 0.63 0.75
G 3/8 M 16 x 1.5 - - 0.67 0.98 0.35 0.63 0.87
G 1/2 M 18 x 1.5 M 20 x 1.5 - 0.81 1.16 0.43 0.71 1.02
G 3/4 M 22 x 1.5 M 25 x 1.5 M 26 x 1.5 0.98 1.44 0.47 0.79 1.26
G 1 M 35 x 1.5 - - 1.22 1.73 0.51 0.87 1.50
G 1 1/4 M 40 x 1.5 - - 1.50 2.07 0.55 0.94 1.81
G 1 1/2 - - - 1.81 2.48 0.59 1.02 2.17
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Filetage du tuyau d1
Filetage d1
Filetage du tuyau d1
Filetage d1
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$2.02
In Stock: 20
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 6 $2.02
7 99 $1.95
100 249 $1.84
≥ 250 $1.66
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.140 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.