A | Sans jauge |
B | Avec jauge |
1 | Sans perçage d'évent |
2 | Avec perçage d'évent |
d1 Filetage du tuyau | Filetage | d2 Perçage d'évent | d3 | e1 ≈ | l1 | l2 | l3 | s1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 NPT** | - | 0.08 | 0.59 | 0.85 | 0.35 | 0.63 | - | 0.75 |
3/8 NPT** | - | 0.08 | 0.67 | 0.98 | 0.35 | 0.63 | - | 0.87 |
1/2 NPT** | - | 0.08 | 0.81 | 1.16 | 0.43 | 0.71 | - | 1.02 |
3/4 NPT** | - | 0.08 | 0.98 | 1.44 | 0.47 | 0.79 | - | 1.26 |
d1 Filetage du tuyau | Filetage | d2 Perçage d'évent | d3 | e1 ≈ | l1 | l2 | l3 | s1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8* | M 10 x 1.5* | M 12 x 1.5* | - | 0.08 | 0.59 | 0.85 | 0.35 | 0.63 | 4.72 | 0.75 |
G 1/4* | M 14 x 1.5* | - | - | 0.08 | 0.59 | 0.85 | 0.35 | 0.63 | 4.72 | 0.75 |
G 3/8 | M 16 x 1.5 | - | - | 0.08 | 0.67 | 0.98 | 0.35 | 0.63 | 4.72 | 0.87 |
G 1/2 | M 18 x 1.5 | M 20 x 1.5 | - | 0.08 | 0.81 | 1.16 | 0.43 | 0.71 | 7.68 | 1.02 |
G 3/4 | M 22 x 1.5 | M 25 x 1.5 | M 26 x 1.5 | 0.08 | 0.98 | 1.44 | 0.47 | 0.79 | 7.68 | 1.26 |
G 1 | M 35 x 1.5 | - | - | 0.08 | 1.22 | 1.73 | 0.51 | 0.87 | 7.68 | 1.50 |
G 1 1/4 | M 40 x 1.5 | - | - | 0.08 | 1.50 | 2.07 | 0.55 | 0.94 | 7.68 | 1.81 |
G 1 1/2 | - | - | - | 0.08 | 1.81 | 2.48 | 0.59 | 1.02 | 7.68 | 2.17 |
Les marques de niveau et les longueurs spéciales GN 109 pour les jauges d'huile sont disponibles pour les standards indiqués ci-dessus. La jauge est raccourcie à la longueur l1 et les encoches de marquage sont fraisées à l2 ou l3 de manière à ce qu'elles soient bien visibles. La longueur maximale l1 est indiquée dans le standard appropriée. Les spécifications de longueur l1 à l3 se rapportent à la surface de contact sans joint, avec une tolérance de ±1 mm à prendre en compte. Pour les applications critiques et selon le standard, le joint doit être pris en compte avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm. Les modèles GN 109 avec marques de niveau / longueurs spéciales doivent être commandés séparément à l'étape 1 du panier d'achat sous note. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $1.71 |
7 | 99 | $1.65 |
100 | 249 | $1.56 |
≥ 250 | $1.40 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351