Options de pièce / Tableau
Type
Codage
1 | Sans perçage d'évent |
2 | Avec perçage d'évent |
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Filetage du tuyau | d2
Perçage d'évent | d3 | e2 ≈ | l1 | l4 | s2 |
|
|
|
|
|
|
|
G 1/4 | 0.08 | 0.59 | 0.87 | 0.35 | 0.67 | 0.75 |
G 3/8 | 0.08 | 0.67 | 1.00 | 0.35 | 0.71 | 0.87 |
G 1/2 | 0.08 | 0.81 | 1.26 | 0.43 | 0.79 | 1.06 |
G 3/4 | 0.08 | 0.98 | 1.46 | 0.47 | 0.87 | 1.26 |
G 1 | 0.08 | 1.22 | 1.73 | 0.51 | 0.91 | 1.50 |
G 1 1/4 | 0.08 | 1.50 | 2.11 | 0.55 | 1.02 | 1.81 |
G 1 1/2 | 0.08 | 1.81 | 2.50 | 0.59 | 1.10 | 2.17 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$2.99
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 6 | $2.99 |
7 | 99 | $2.88 |
100 | 249 | $2.72 |
≥ 250 | | $2.45 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.020 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.