EN 839.5Pieds de mise à niveau en technopolymèreSupports de mise à niveau en technopolymère à goujon en inox
Photo
ELESA original design code: LX-SST-S
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les supports de mise à niveau EN 839.5 sont utilisés dans les applications ne nécessitant pas de liaison articulée entre le pied et la vis de réglage.
Le cruciforme au dessous a été conçu pour un pré-assemblage rapide.
La valeur de la capacité de charge indiquée dans le tableau est une valeur approximative qui, lorsqu'elle est dépassée, peut entraîner la rupture des pieds de machine en plastique. Le coefficient de sécurité adéquat doit être pris en compte.
Les supports sont livrés assemblés.
Spécifications
Socle
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
Noir mat
Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.020 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.