1 | Classe de protection IP 65 |
2 | Classe de protection IP 67 |
Les indicateurs de position électroniques GN 9053/GN 9054 sont très similaires aux indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955 en ce qui concerne l'installation et les dimensions extérieures et peuvent normalement les remplacer. |
|||||||||||
Avec 3 ou 4 touches de fonction, il est possible de : |
Avant l'installation de l'indicateur de position, un alésage doit être prévu pour le point de contact de limitation de couple, comme illustré ci-contre. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $258.14 |
7 | 99 | $248.76 |
100 | 249 | $234.68 |
≥ 250 | $211.21 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351