R | Nombres croissants dans le sens des aiguilles d'une montre |
L | Nombres croissants dans le sens anti-horaire |
AN | Sur le chanfrein, ci-dessus |
AR | Sur le chanfrein, ci-dessous |
FN | À l'avant, au-dessus |
FR | À l'avant, en dessous |
Bore d H7 | Compteur | Indication après 1 révolution de broche | associé au gradient de filetage par révolution de broche | Révolutions max. par minute |
---|---|---|---|---|
B 3/8 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 500 |
B 3/8 | 01.0 | 01.0 | 1 | 1500 |
B 3/8 | 02.0 | 02.0 | 2 | 1250 |
B 3/8 | 003 | 003 | 3 | 1500 |
B 3/8 | 04.0 | 04.0 | 4 | 625 |
B 3/8 | 05.0 | 05.0 | 5 | 500 |
B 3/8 | 1.00 | 1.00 | 1 | 250 |
B 3/8 | 10.0 | 10.0 | 10 | 250 |
Bore d H7 | Compteur | Indication après 1 révolution de broche | associé au gradient de filetage par révolution de broche | Révolutions max. par minute |
---|---|---|---|---|
B 10 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 500 |
B 10 | 01.0 | 01.0 | 1 | 1500 |
B 10 | 02.0 | 02.0 | 2 | 1250 |
B 10 | 003 | 003 | 3 | 1500 |
B 10 | 04.0 | 04.0 | 4 | 625 |
B 10 | 05.0 | 05.0 | 5 | 500 |
B 10 | 1.00 | 1.00 | 1 | 250 |
B 10 | 10.0 | 10.0 | 10 | 250 |
Avant l'installation de l'indicateur de position, un alésage doit être prévu pour le point de contact de limitation de couple, comme illustré ci-contre. Avec les Adaptateur de montage EN 952.1 douilles d'adaptation de montage GN 952.1, l'arbre creux (avec alésage de 14 H7) de l'indicateur de position peut être adapté pour s'ajuster à la broche. Si le diamètre de l'arbre creux doit être réduit lors du montage d'un bouton de commande, les Boutons de commande GN 957 combinent les deux fonctions en un seul composant (aucune douille d'adaptation n'est requise). Lors du montage de l'indicateur de position, le point de contact de limitation de couple doit être inséré dans l'alésage afin d'immobiliser le logement. L'arbre creux est monté sur la douille et sécurisé à l'aide de la vis de pression. |
L'indicateur de position est équipé d'un arbre creux qui est glissé directement sur la broche et qui est relié à la broche par une vis de pression. Les rotations de la broche sont transmises à un compteur directement par un engrenage. Pour le support de couple, une goupille du logement fait saillie dans un trou pratiqué côté machine, établissant la position par rapport au site de montage. |
|||||||||||
Le rapport de transmission et le sens de comptage du compteur sont déterminés par le pas de la broche de réglage. La valeur indiquée après un tour à partir de la position 0 sert de valeur caractéristique. Les décimales sont indiquées en rouge. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $91.37 |
7 | 99 | $88.05 |
100 | 249 | $83.07 |
≥ 250 | $74.76 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351