GN 1130 Broches de levage Inox, autobloquantes

Photo

GN 1130 Broches de levage en inox, autobloquantes
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les broches à bille de levage en inox GN 1130 sont des éléments de support conçus pour une utilisation rapide et facile. En enfonçant le bouton rouge en aluminium, la bille de verrouillage est libérée, ce qui permet au boulon de charge de rentrer et de sortir de l'alésage de maintien. La manille tourne au moins de 180° avec une bride de sécurité montée comme fonction de sécurité contre tout actionnement inopiné. Selon le sens de traction, le boulon de charge à bille peut bouger librement à 360° dans l'alésage de maintien.

Le maintien permanent d'un dispositif d'élingage et de levage au niveau de la pièce de travail (p. ex. anneaux de levage articulés) n'est ainsi plus nécessaire. Des alésages de maintien de d1 H11 sont suffisants avec des résistances de matériaux correspondantes. De plus, les douilles de maintien GN 1132 sont également disponibles.

Spécifications

  • Goujon
    Inox AISI 630, durci par vieillissement

  • Manille
    Inox, AISI 316Ti

  • Bouton-poussoir
    Aluminium, rouge anodisé

  • Ressort
    Inox

RoHS

Accessoire

Douilles de maintien GN 1132

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1130 Broches de levage en inox, autobloquantes schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.002/-0.003l1 +0.04d2d3d4
min.
h1h2h3h4k1k2k3l2x
min.
yCharge
nominale*
F1



F2



F3
0.3150.390.370.850.393.441.521.011.060.371.931.180.340.200.06337 lbf (1.5 kN)270 lbf (1.2 kN)112 lbf (0.5 kN)
0.3150.590.370.850.393.441.521.011.060.371.931.180.340.200.06337 lbf (1.5 kN)270 lbf (1.2 kN)112 lbf (0.5 kN)
0.3150.980.370.850.393.441.521.011.060.371.931.180.340.390.06337 lbf (1.5 kN)270 lbf (1.2 kN)112 lbf (0.5 kN)
0.3151.380.370.850.393.441.521.011.060.371.931.180.340.790.06337 lbf (1.5 kN)270 lbf (1.2 kN)112 lbf (0.5 kN)
0.3940.590.460.850.483.441.521.011.060.371.931.180.400.200.06607 lbf (2.7 kN)540 lbf (2.4 kN)472 lbf (2.1 kN)
0.3940.980.460.850.483.441.521.011.060.371.931.180.400.590.06607 lbf (2.7 kN)540 lbf (2.4 kN)472 lbf (2.1 kN)
0.3941.380.460.850.483.441.521.011.060.371.931.180.400.980.06607 lbf (2.7 kN)540 lbf (2.4 kN)472 lbf (2.1 kN)
0.3941.970.460.850.483.441.521.011.060.371.931.180.401.570.06607 lbf (2.7 kN)540 lbf (2.4 kN)472 lbf (2.1 kN)
0.4720.590.560.850.583.441.521.011.060.371.931.180.430.200.06787 lbf (3.5 kN)719 lbf (3.2 kN)629 lbf (2.8 kN)
0.4720.980.560.850.583.441.521.011.060.371.931.180.430.390.06787 lbf (3.5 kN)719 lbf (3.2 kN)629 lbf (2.8 kN)
0.4721.380.560.850.583.441.521.011.060.371.931.180.430.790.06787 lbf (3.5 kN)719 lbf (3.2 kN)629 lbf (2.8 kN)
0.4721.970.560.850.583.441.521.011.060.371.931.180.431.380.06787 lbf (3.5 kN)719 lbf (3.2 kN)629 lbf (2.8 kN)
0.6300.980.730.980.763.651.871.221.060.371.931.180.590.390.061079 lbf (4.8 kN)1012 lbf (4.5 kN)922 lbf (4.1 kN)
0.6301.970.730.980.763.651.871.221.060.371.931.180.590.590.061079 lbf (4.8 kN)1012 lbf (4.5 kN)922 lbf (4.1 kN)
0.6302.950.730.980.763.651.871.221.060.371.931.180.591.380.061079 lbf (4.8 kN)1012 lbf (4.5 kN)922 lbf (4.1 kN)
0.7871.970.961.180.984.492.201.441.280.432.201.420.780.980.062248 lbf (10 kN)1911 lbf (8.5 kN)1461 lbf (6.5 kN)
0.7872.950.961.180.984.492.201.441.280.432.201.420.781.770.062248 lbf (10 kN)1911 lbf (8.5 kN)1461 lbf (6.5 kN)
* With five-fold safety against breakage

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$275.97
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$275.97
59$252.97
1024$229.98
≥ 25$206.98
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.505 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 1130-8-10-NIGN 1130-8-15-NIGN 1130-8-25-NIGN 1130-8-35-NIGN 1130-10-15-NIGN 1130-10-25-NIGN 1130-10-35-NIGN 1130-10-50-NIGN 1130-12-15-NIGN 1130-12-25-NIGN 1130-12-35-NIGN 1130-12-50-NIGN 1130-16-25-NIGN 1130-16-50-NIGN 1130-16-75-NIGN 1130-20-50-NIGN 1130-20-75-NI