GN 1150 Loquets à came Inox AISI 316L, conception hygiénique côté actionnement

Photo

GN 1150 Loquets à came en inox AISI 316L, conception hygiénique côté actionnement
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Conforme à la FDA

Description du produit

Informations

Les loquets GN 1150 sont destinés aux zones à contraintes hygiénique et répondent aux exigences d'hygiène côté actionnement. Le mécanisme de verrouillage est protégé par deux joints. Parallèlement, la qualité élevée de la surface (Ra < 0,8 µm) et le montage sans espaces vides empêchent l'adhérence des impuretés et facilitent le nettoyage.

Avec un angle de rotation de 90°, les loquets garantissent l’efficacité du verrouillage en basculant le bras derrière le cadre. L’inclinaison des surfaces du bras de verrouillage garantit la douceur du positionnement. Les bras de verrouillage sont disponibles sous différents angles de pliage pour un écartement A entre 6 et 28 mm de la surface

Les trous de montage dans le boîtier doivent être perpendiculaires à la surface, sans bavures ni chanfrein. Cette contrainte garantit l’efficacité des bagues d'étanchéité. Les loquets GN 1150 sont fournis avec le loquet emballé séparément.

Spécifications

Logement du loquet à came
Inox AISI 316L


Bras de verrouillage
Inox

  • AISI 304 pour d1 = 22
  • AISI 316L pour d1 = 30

Bague d'étanchéité / joint torique
EPDME

  • Bleue, conforme aux normes FDA
  • Résistance thermique de -40 °F a 248 °F
    (-40 °C a +120 °C)
  • Dureté 85 ±5 Shore A (bague d’étanchéité)
  • Dureté 70 ±5 Shore A (joint torique)

Autres pièces
Inox AISI 316L


Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale conforme aux exigences de la FDA


Indice de protection IP 66


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1150 Loquets à came en inox AISI 316L, conception hygiénique côté actionnement schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SWAvec deux méplats pour clé plate

Codage

FHConception hygiénique côté actionnement
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Écartement du bras de verrouillage Ab1b2d2k
mini.

maxi.
l1 +0.04 / -0.04l2l3 ≈sA/F
0.870.300.530.77------0.470.280.350.060.200.940.500.830.310.35
1.180.240.390.550.710.790.870.941.021.100.750.390.510.060.241.770.601.140.390.51

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Type

Écartement du bras de verrouillage A
Codage

Matériau (bague d'étanchéité / joint torique)

Instructions techniques et de montage

Pour l'installation, définissez un diamètre d'alésage dans la porte, le couvercle ou le capot, comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

Insérez le canon du verrou par la face avant dans l'alésage de montage et bloquez-le par la face arrière à l’aide de l'écrou de montage. Fixez ensuite le bras de verrouillage à l'aide de la vis à tête hexagonale.

Pour la fabrication en série, le perçage du battant de la porte est généralement réalisé par poinçonnage ou découpe au laser.

Il est également possible de perforer le panneau au diamètre approprié par perçage ou fraisage, comme illustré dans les schémas ci-dessous.

L’outil de poinçonnage GN 123 est également disponible pour la production de petites séries et pour tôle d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Remarque de construction pour d1 = 22

Remarque de construction pour d1 = 30

Distance d'alésage

0b8dc0d8-7056-405b-b54c-d9f95622183b 084c83c9-4110-43df-aa85-eb7400dd1f95

Alésage de montage par poinçonnage ou usinage au laser

8401a543-e4ef-4698-b836-c5bf7352e48f 26e5f5f7-54f9-438d-b53c-a308cacce03a

Alésage de montage par perçage ou fraisage

e3e64789-2945-499b-b914-627695e9a3d8 e07fd6e4-8b9d-4a63-a7f4-42e5b8d550c9

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$43.66
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$43.66
5099$40.02
100249$36.38
≥ 250$32.74
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.096 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.