GN 1151Clés à douillePlastique, pour loquets à came GN 115 et GN 1150, conception hygiénique
Photo
Famille de produits de conception hygiénique
Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.
convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
rapides et faciles à nettoyer
pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
Les clés à douille GN 1151 peuvent être utilisées pour actionner les loquets en milieu hygiénique. Le matériau utilisé protège la surface d'entraînement de toute détérioration.
L'alésage d2 sert notamment à ranger la clé à douille à proximité de son lieu d'utilisation. Il peut également être utilisé pour accrocher un anneau ou un câble de retenue afin d'éviter toute perte.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.075 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.