GN 127CharnièresInox, réglable, avec douilles d'alignement
Photo
Matériau: A4 - Inox Type: B - Réglableà l'horizontale
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
Les charnières GN 127 permettent de positionner les portes et les battants de manière ajustée et précise en déplaçant les douilles de réglage. De cette manière, les interstices des portes peuvent être réajustés et les tolérances de fabrication peuvent être compensées. Les pointes de flèches marquent le milieu de la plage réglable w.
La version inox est adaptée aux utilisations dans les applications particulièrement agressives.
Spécifications
Corps InoxA4
No. matériel allemand 1.4408 Finition grenaillée mateGS
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.167 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.