GN 131.1 Noix de serrage orthogonales Inox, pour système d'actionneur linéaire simple

Photo

GN 131.1 Inox, noix de serrage orthogonales pour système d'actionneur linéaire simple
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les noix de serrage orthogonales pour actionneur linéaire GN 131.1 ne sont généralement fournies qu'en liaison avec un actionneur linéaire monté et pour le contrôle de fonctionnement.

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

Le kit de serrage GN 911.3 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête cylindrique DIN 912 par des manettes indexables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911.3 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

InoxNI AISI CF-8

  • finition grenaillée mate

Alésages de serrage usinés


Insert à douille coulissante
Polyamide (PA / PTFE)


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox, AISI 304


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911.3

Sur demande

Alésages en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 131.1 Inox, noix de serrage orthogonales pour système d'actionneur linéaire simple schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec 2 vis de serrage ISO 4762 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 - d2
With
sleeve bearing
d3
Vis de montage sur le suiveur
k
Longueur de serrage
l1mz
Screw
locations for
screw size
Accessory
Recommended lever
GN 911.3 for 
z
l2
G 18 - B18M 30.982.520.79M6-201.772.48

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Bore d1 - d2
N° d'identification

Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$142.53
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$142.53
1024$130.65
2549$118.78
≥ 50$106.90
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.313 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 131.1-G18-B18-2-NI