GN 136 Charnières en tôle Acier, avec ailette de charnière allongée

Photo

GN 136 Charnières en tôle d'acier, avec ailette de charnière allongée Matériau: ST - Acier
Type: B - Avec trous traversants
Bildvarianten: l1 (e) - sur une seule face allongé
Matériau: ST - Acier
Type: B - Avec trous traversants
Bildvarianten: l1 (e) - sur une seule face allongé
GN 136 Charnières en tôle d'acier, avec ailette de charnière allongée Matériau: ST - Acier
Type: B - Avec trous traversants
Bildvarianten: l1 (e) - sur une seule face allongé GN 136 Charnières en tôle d'acier, avec ailette de charnière allongée Matériau: ST - Acier
Type: B - Avec trous traversants
Bildvarianten: l1 (b) - sur les deux faces allongé GN 136 Charnières en tôle d'acier, avec ailette de charnière allongée Matériau: ST - Acier
Type: C - Avec trous fraisés
Bildvarianten: l1 (b) - sur les deux faces allongé GN 136 Charnières en tôle d'acier, avec ailette de charnière allongée Matériau: ST - Acier
Type: C - Avec trous fraisés
Bildvarianten: l1 (e) - sur une seule face allongé

Description du produit

Informations

Les charnières en tôle GN 136 sont disponibles dans de nombreuses versions et conviennent aux applications peu ou moyennement exigeantes.

Spécifications

  • Corps
    AcierST, zingué, finition passivée bleue

  • Goupille
    Inox
    Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
    Riveté

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 136 Charnières en tôle d'acier, avec ailette de charnière allongée schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BAvec trous traversants
CAvec trous fraisés
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1
sur une seule face
allongé

sur les deux faces
allongé
l2d1d2d3d4m1m2m4m5s
1.77-1.180.120.130.160.251.300.710.350.940.06
-2.361.180.120.130.160.251.890.710.350.940.06
2.36-1.570.160.170.200.331.770.980.491.280.08
-3.151.570.160.170.200.332.560.980.491.280.08
2.95-1.970.240.200.200.332.171.180.591.570.08
-3.941.970.240.200.200.333.151.180.591.570.08
3.54-2.360.240.200.200.332.601.420.711.890.08
-4.722.360.240.200.200.333.781.420.711.890.08

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.49
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.49
100249$3.20
250499$2.91
≥ 500$2.61
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.042 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 136-ST-45-30-BGN 136-ST-45-30-CGN 136-ST-60-30-BGN 136-ST-60-30-CGN 136-ST-60-40-BGN 136-ST-60-40-CGN 136-ST-80-40-BGN 136-ST-80-40-CGN 136-ST-75-50-BGN 136-ST-75-50-CGN 136-ST-100-50-BGN 136-ST-100-50-CGN 136-ST-90-60-BGN 136-ST-90-60-CGN 136-ST-120-60-BGN 136-ST-120-60-C