GN 139.5 Charnières Inox, avec contacteur de sécurité et connecteur

Photo

GN 139.5 Charnières inox, avec contacteur de sécurité et connecteur Type: A - Connecteur en haut
Type: A - Connecteur en haut
GN 139.5 Charnières inox, avec contacteur de sécurité et connecteur Type: A - Connecteur en haut GN 139.5 Charnières inox, avec contacteur de sécurité et connecteur Type: B - Connecteur par le dessous GN 139.5 Charnières inox, avec contacteur de sécurité et connecteur Type: C - Connecteur sur l'arrière (avec câble 0,2 m)
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les charnières GN 139.5 avec contacteurs de sécurité intégrés ont été conçues pour la surveillance des portes et des couvercles de machines et d'installations. L'ouverture de la porte active les contacts du connecteur qui, à leur tour, interrompent un circuit de protection par l'intermédiaire d'un contact de coupure (NC) et signalent en même temps l'ouverture de la porte en fermant un élément de contact normalement ouvert (NO). Les blocs de contacts sont équipés de contacts à ouverture positive à action lente, c'est-à-dire qu'ils sont définitivement séparés lorsqu'ils sont activés et n'ont aucune hystérésis. L'angle auquel les points de commutation sont atteints est réglable.

Avec les blocs de contact intégrés, les charnières constituent une unité compacte et facile à monter au design attrayant. Le montage par l'arrière rend la charnière plus inviolable.

Spécifications

Corps
Moulage de précision inox
Norme européenne n° 1.4404 (AISI 316L)
Poli, Ra < 0.8 µm


Goupille
Inox
Norme européenne n° 1.4404 (AISI 316L)


RoHS

Sur demande

Charnières avec angle d'actionnement > 0°
Charnières avec autres capacités nominales de charge de contact

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 139.5 Charnières inox, avec contacteur de sécurité et connecteur schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AConnecteur en haut
BConnecteur par le dessous
CConnecteur sur l'arrière (avec câble 0,2 m)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2l3l4l5h1h2m1m2m3m4
2.994.961.573.910.870.611.243.461.141.610.35

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
Type



Caractéristiques mécaniques

Maximal load

Informations avec facteur de sécurité



Direction de
charge

Drawing mechanical features GN 139.5 D. mechanical f. GN 139.5 D. Mechanical f.2 GN 139.5

Exemples de calcul
→ voir la notice d'utilisation

F max.

449.62 lbf (2000 N)

449.62 lbf (2000 N)

449.62 lbf (2000 N)

Fixation

par l'arrière, 10 x filetages M6, 8 mm de profondeur

Couple recommandé

10 Nm (Vis M6)

Classe de protection

IP67 / IP69K
(Attention au conduit de câble!)

selon EN 60529

Principe de commutation, ouverture du contact

Contacts à action lente
à ouverture forcée

selon CEI 60947-5-1
un cycle de fonctionnement comprend une action d’ouverture et une action de fermeture

Matériau de contact

Alliage argenté

Diagramme de course de fonctionnement
(schéma)

Les points de commutation sont réglables jusqu'à 2° en direction de 0°.
→ voir la notice d'utilisation

Skizze Schaltwegdiagramm GN 139.5

Fréquence de fonctionnement maximale

600 cycles de fonctionnement / heure

selon CEI 60947-5-1
un cycle de fonctionnement comprend une action d’ouverture et une action de fermeture

Durée de vie mécanique

106 cycles de fonctionnement

Vitesse d'actionnement

min. 2° / seconde, max. 90° / seconde

Caractéristiques électriques / Caractéristiques de sécurité

Catégorie d'utilisation

CA 15 : 24 Vca / 2A / CC 13 : 24 Vcc / 2A (connecteur)
CA 15 : 250 Vca / 3A / CC 13 : 250 Vcc / 0,3 A (câble)

selon EN 60947-5-1

Terminaison des contacts
Connecteur 8 pôles M12 ou
câble 9 fils avec une
longueur de 2 m ou 5 m
Affectation des broches et des câbles

caractéristiques électriques de GN 139.5

Type de câble

9x0.34 mm², PVC H05VV-F, noir

selon CEI 60332-1

Courant de court-circuit

1000 A

selon EN 60947-5-1

Tension d'isolation nominale

30 V CA / 36 V CC (connecteur) / 250 Vca (câble)

Protection contre les courts circuits

2 A, 500 V, Type gG (connecteur) / 3 A, 500 V, Type gG (câble)

Température ambiante

13 °F jusqu'à 176 °F (-25 °C jusqu'à + 80 °C)

Degré de pollution, externe

3

selon EN 60947-5-1

Paramètres de sécurité

B10 : 1 000 000, B10 d : 5 000 000,
B10 / B10 d : 20 %

selon EN ISO 13849-1

Homologations, conformités, applicabilité

Appareillage de commutation et de commande basse tension
Déclaration CE
Certifié EAC et UL

CE marking EAC-Logo Drawing culus

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

Applications de sécurité

jusqu'à SIL 3 / PL e

selon EN ISO 13849-1

D'autres indications et conseils importants figurent dans la notice d'utilisation des charnières GN 139.5 qui est fourni avec chaque charnière et qui peut également être téléchargé au format PDF à partir de notice d'utilisation.

Les charnières avec contacteur de sécurité doivent être montées et mises en service par du personnel technique qualifié conformément aux indications données dans la notice d'utilisation ainsi qu'aux règles et réglementations nationales et internationales et aux normes applicables. JW Winco n'assume aucune responsabilité légale pour les informations manquantes ou incorrectes et pour les conséquences qui en découlent.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$842.44
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$842.44
1024$772.24
2549$702.04
≥ 50$631.83
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.911 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.