F | Avec butée en caoutchouc, dispositif de blocage à l'arrière, fonction de détachement |
1 | Fixation à l'aide de trous traversants |
l1 | l2 +0.12 / -0.12 Course | l3 | Fs par paire à 10 000 cycles | à 50 000 cycles |
---|---|---|---|---|
11.81 | 11.81 | 23.62 | 96.67 lbf (430 N) | 69.69 lbf (310 N) |
13.78 | 13.78 | 27.56 | 101 lbf (450 N) | 74.19 lbf (330 N) |
15.75 | 15.75 | 31.50 | 108 lbf (480 N) | 80.93 lbf (360 N) |
17.72 | 17.72 | 35.43 | 108 lbf (480 N) | 80.93 lbf (360 N) |
19.69 | 19.69 | 39.37 | 101 lbf (450 N) | 74.19 lbf (330 N) |
21.65 | 21.65 | 43.31 | 96.67 lbf (430 N) | 69.69 lbf (310 N) |
23.62 | 23.62 | 47.24 | 92.17 lbf (410 N) | 69.69 lbf (310 N) |
Afficher / Masquer colonnes
|
Afficher / Masquer colonnes
|
Pour une absorption efficace des forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous traversants de Ø 4.5 présents sur la glissière extérieure et intérieure. Alternativement, la glissière extérieure est percée de trous de Ø 6.3 pour vis Euro. Les trous oblongs (Ø 4.5 x 4.8) sont également utilisés pour la fixation et peuvent, si nécessaire, faciliter le réglage pendant le montage. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage: |
|||||||||||
Désignation - standard |
Glissière extérieure |
Glissière intérieure |
Les butées en caoutchouc de type F amortissent l'impact de la glissière aux positions finales. Cette fonction minimise le bruit et augmente la durée de vie. Fixées aux glissières de manière partiellement visible/invisible, les butées sont conformes à toute les exigences en termes de forme, de matériau et de dureté. |
Le type F dispose de plus d'un système permettant de dissocier complètement les rallonges dans la zone centrale et intérieure des glissières. Cette fonctionnalité ne facilite pas seulement le montage. Ce système permet également de retirer rapidement la rallonge, par exemple, pour les routines de maintenance des composants implantés derrière. En position étendue, la glissière télescopique peut être rapidement et facilement séparée à l'aide du levier de déblocage, ce qui permet de retirer la glissière intérieure par l'avant. Il faut avancer les cages à billes pour pouvoir réinsérer les glissières. Il suffit d'insérer la glissière intérieure jusqu'à la butée arrière où elle s'enclenche automatiquement. La protection du mécanisme de déverrouillage empêche la séparation accidentelle de la glissière. |
|||||||||||
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important. |
|||||||||||
|
|||||||||||
L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $97.78 |
5 | 9 | $89.63 |
10 | 24 | $81.49 |
≥ 25 | $73.34 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351