GN 1580 Vis Inox, conception hygiénique

Photo

GN 1580 Vis en inox, conception hygiénique Finition: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR
Finition: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR
GN 1580 Vis en inox, conception hygiénique Finition: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR GN 1580 Vis en inox, conception hygiénique Finition: MT - Finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: E - EPDM GN 1580 Vis en inox, conception hygiénique Finition: MT - Finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: F - FKM GN 1580 Vis en inox, conception hygiénique Finition: MT - Finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR GN 1580 Vis en inox, conception hygiénique Finition: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: E - EPDM GN 1580 Vis en inox, conception hygiénique Finition: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: F - FKM
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Conforme à la FDA

Description du produit

Informations

Les vis GN 1580 sont destinées à être utilisés dans des environnements hygiéniques. Par ailleurs, les modèles H et E avec bague d'étanchéité sont certifiés conformes aux directives EHEDG. La surface de montage étanche permet de monter les composants sans espaces morts. La finition de haute qualité ainsi que les grands rayons d'angle et les surfaces fermées empêchent l'adhérence de la saleté et facilitent le nettoyage.

Spécifications

Vis
Inox AISI 316L

  • Finition mate (Ra < 0,8 µm)MT
  • Finition polie (Ra < 0,8 µm)PL

Anneau d'étanchéité

  • H-NBRH
    Température de fonctionnement
    -13 °F à + 302 °F (-25 °C à +150 °C)
  • EPDME
    Température de fonctionnement
    -40 °F à + 248 °F (-40 °C à +120 °C)
  • FKMF
    Température de fonctionnement
    +23 °F à +392 °F (-5 °C à +200 °C)
  • Bleu
  • Dureté de 85 ±5 Shore A
  • Conforme aux exigences de la FDA

RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1580 Vis en inox, conception hygiénique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1
sans arbre

avec arbre
d2d3kl2A/F
M 40.310.390.47-0.63--0.430.460.370.550.28
M 50.390.63--0.79--0.470.500.390.630.31
M 60.470.630.790.981.18--0.550.580.470.710.39
M 80.630.790.981.181.57--0.710.740.570.870.51
M 100.790.981.18-1.571.97-0.830.860.711.020.63
M 120.981.18--1.571.972.360.981.020.831.180.71
M 161.181.57--1.972.362.761.261.291.021.500.94
M 201.57---2.36--1.571.611.261.811.18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur l1 (sans arbre)
Longueur l1 (avec arbre)
Finition
Matériau de l'anneau d'étanchéité



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.72
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$16.72
2549$15.33
5099$13.94
≥ 100$12.54
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.010 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 1580-M4-16-MT-HGN 1580-M4-16-PL-HGN 1580-M4-16-MT-EGN 1580-M4-16-PL-EGN 1580-M4-16-MT-FGN 1580-M4-16-PL-FGN 1580-M4-8-MT-HGN 1580-M4-8-PL-HGN 1580-M4-8-MT-EGN 1580-M4-8-PL-EGN 1580-M4-8-MT-FGN 1580-M4-8-PL-FGN 1580-M4-10-MT-HGN 1580-M4-10-PL-HGN 1580-M4-10-MT-EGN 1580-M4-10-PL-EGN 1580-M4-10-MT-FGN 1580-M4-10-PL-FGN 1580-M4-12-MT-HGN 1580-M4-12-PL-HGN 1580-M4-12-MT-EGN 1580-M4-12-PL-EGN 1580-M4-12-MT-FGN 1580-M4-12-PL-FGN 1580-M5-10-MT-HGN 1580-M5-10-PL-HGN 1580-M5-10-MT-EGN 1580-M5-10-PL-EGN 1580-M5-10-MT-FGN 1580-M5-10-PL-FGN 1580-M5-16-MT-HGN 1580-M5-16-PL-HGN 1580-M5-16-MT-EGN 1580-M5-16-PL-EGN 1580-M5-16-MT-FGN 1580-M5-16-PL-FGN 1580-M5-20-MT-HGN 1580-M5-20-PL-HGN 1580-M5-20-MT-EGN 1580-M5-20-PL-EGN 1580-M5-20-MT-FGN 1580-M5-20-PL-FGN 1580-M6-12-MT-HGN 1580-M6-12-PL-HGN 1580-M6-12-MT-EGN 1580-M6-12-PL-EGN 1580-M6-12-MT-FGN 1580-M6-12-PL-FGN 1580-M6-16-MT-HGN 1580-M6-16-PL-HGN 1580-M6-16-MT-EGN 1580-M6-16-PL-EGN 1580-M6-16-MT-FGN 1580-M6-16-PL-FGN 1580-M6-20-MT-HGN 1580-M6-20-PL-HGN 1580-M6-20-MT-EGN 1580-M6-20-PL-EGN 1580-M6-20-MT-FGN 1580-M6-20-PL-FGN 1580-M6-25-MT-HGN 1580-M6-25-PL-HGN 1580-M6-25-MT-EGN 1580-M6-25-PL-EGN 1580-M6-25-MT-FGN 1580-M6-25-PL-FGN 1580-M6-30-MT-HGN 1580-M6-30-PL-HGN 1580-M6-30-MT-EGN 1580-M6-30-PL-EGN 1580-M6-30-MT-FGN 1580-M6-30-PL-FGN 1580-M8-40-MT-HGN 1580-M8-40-PL-HGN 1580-M8-40-MT-EGN 1580-M8-40-PL-EGN 1580-M8-40-MT-FGN 1580-M8-40-PL-FGN 1580-M8-16-MT-HGN 1580-M8-16-PL-HGN 1580-M8-16-MT-EGN 1580-M8-16-PL-EGN 1580-M8-16-MT-FGN 1580-M8-16-PL-FGN 1580-M8-20-MT-HGN 1580-M8-20-PL-HGN 1580-M8-20-MT-EGN 1580-M8-20-PL-EGN 1580-M8-20-MT-FGN 1580-M8-20-PL-FGN 1580-M8-25-MT-HGN 1580-M8-25-PL-HGN 1580-M8-25-MT-EGN 1580-M8-25-PL-EGN 1580-M8-25-MT-FGN 1580-M8-25-PL-FGN 1580-M8-30-MT-HGN 1580-M8-30-PL-HGN 1580-M8-30-MT-EGN 1580-M8-30-PL-EGN 1580-M8-30-MT-FGN 1580-M8-30-PL-FGN 1580-M10-40-MT-HGN 1580-M10-40-PL-HGN 1580-M10-40-MT-EGN 1580-M10-40-PL-EGN 1580-M10-40-MT-FGN 1580-M10-40-PL-FGN 1580-M10-50-MT-HGN 1580-M10-50-PL-HGN 1580-M10-50-MT-EGN 1580-M10-50-PL-EGN 1580-M10-50-MT-FGN 1580-M10-50-PL-FGN 1580-M10-20-MT-HGN 1580-M10-20-PL-HGN 1580-M10-20-MT-EGN 1580-M10-20-PL-EGN 1580-M10-20-MT-FGN 1580-M10-20-PL-FGN 1580-M10-25-MT-HGN 1580-M10-25-PL-HGN 1580-M10-25-MT-EGN 1580-M10-25-PL-EGN 1580-M10-25-MT-FGN 1580-M10-25-PL-FGN 1580-M10-30-MT-HGN 1580-M10-30-PL-HGN 1580-M10-30-MT-EGN 1580-M10-30-PL-EGN 1580-M10-30-MT-FGN 1580-M10-30-PL-FGN 1580-M12-25-MT-HGN 1580-M12-25-PL-HGN 1580-M12-25-MT-EGN 1580-M12-25-PL-EGN 1580-M12-25-MT-FGN 1580-M12-25-PL-FGN 1580-M12-30-MT-HGN 1580-M12-30-PL-HGN 1580-M12-30-MT-EGN 1580-M12-30-PL-EGN 1580-M12-30-MT-FGN 1580-M12-30-PL-FGN 1580-M12-40-MT-HGN 1580-M12-40-PL-HGN 1580-M12-40-MT-EGN 1580-M12-40-PL-EGN 1580-M12-40-MT-FGN 1580-M12-40-PL-FGN 1580-M12-50-MT-HGN 1580-M12-50-PL-HGN 1580-M12-50-MT-EGN 1580-M12-50-PL-EGN 1580-M12-50-MT-FGN 1580-M12-50-PL-FGN 1580-M12-60-MT-HGN 1580-M12-60-PL-HGN 1580-M12-60-MT-EGN 1580-M12-60-PL-EGN 1580-M12-60-MT-FGN 1580-M12-60-PL-FGN 1580-M16-30-MT-HGN 1580-M16-30-PL-HGN 1580-M16-30-MT-EGN 1580-M16-30-PL-EGN 1580-M16-30-MT-FGN 1580-M16-30-PL-FGN 1580-M16-40-MT-HGN 1580-M16-40-PL-HGN 1580-M16-40-MT-EGN 1580-M16-40-PL-EGN 1580-M16-40-MT-FGN 1580-M16-40-PL-FGN 1580-M16-50-MT-HGN 1580-M16-50-PL-HGN 1580-M16-50-MT-EGN 1580-M16-50-PL-EGN 1580-M16-50-MT-FGN 1580-M16-50-PL-FGN 1580-M16-60-MT-HGN 1580-M16-60-PL-HGN 1580-M16-60-MT-EGN 1580-M16-60-PL-EGN 1580-M16-60-MT-FGN 1580-M16-60-PL-FGN 1580-M16-70-MT-HGN 1580-M16-70-PL-HGN 1580-M16-70-MT-EGN 1580-M16-70-PL-EGN 1580-M16-70-MT-FGN 1580-M16-70-PL-FGN 1580-M20-40-MT-HGN 1580-M20-40-PL-HGN 1580-M20-40-MT-EGN 1580-M20-40-PL-EGN 1580-M20-40-MT-FGN 1580-M20-40-PL-FGN 1580-M20-60-MT-HGN 1580-M20-60-PL-HGN 1580-M20-60-MT-EGN 1580-M20-60-PL-EGN 1580-M20-60-MT-FGN 1580-M20-60-PL-F