GN 1582 Vis de pression Inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique

Photo

GN 1582 Vis de pression en inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique Finition: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau du joint d'étanchéité: H - H-NBR
Finition: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau du joint d'étanchéité: H - H-NBR
GN 1582 Vis de pression en inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique Finition: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau du joint d'étanchéité: H - H-NBR GN 1582 Vis de pression en inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique Finition: MT - Finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau du joint d'étanchéité: E - EPDM GN 1582 Vis de pression en inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique Finition: MT - Finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau du joint d'étanchéité: H - H-NBR GN 1582 Vis de pression en inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique Finition: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau du joint d'étanchéité: E - EPDM
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Conforme à la FDA

Description du produit

Informations

Les vis de pression GN 1582 sont certifiés selon les directives EHEDG et sont idéales pour les applications en conditions d'hygiène contraignantes. La dimension d4 a été créée pour permettre l'utilisation de la vis comme vis imperdable avec ou sans rondelle de verrouillage pour la protéger contre la perte.

Il est nécessaire de prévoir des alésages taraudés avec un filetage d1 sur chacun des deux composants à assembler. Par ailleurs, un alésage lisse de diamètre d5 doit être percé sur l'un des côtés ou les deux. Selon la conception et de la longueur de serrage requise, un a1 ... a3 du composant fixé, il existe plusieurs options d'assemblage comme indiqué ci-dessus. La fixation peut également être assurée par une rondelle de verrouillage supplémentaire montée sur la tige fine d4.

Spécifications

Corps
Inox AISI 316L

  • Finition mate (Ra < 0,8 µm)MT
  • Finition polie (Ra < 0,8 µm)PL

Joint d'étanchéité

  • H-NBRH
    Résistant aux températures de -13 °F à 302 °F (-25 à +150 °C)
  • EPDME
    Résistant aux températures de -40 °F à 248 °F (-40 à +120 °C)
  • Bleu
  • Dureté de 85 ±5 Shore A
  • Conforme aux normes de la FDA

RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600

Sur demande

avec anneau d'étanchéité FKM (fluorine caoutchouc) F

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1582 Vis de pression en inox, à tige fine pour la protection contre la perte, conception hygiénique schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

1Sans rondelle de verrouillage supplémentaire
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1a1
en millimètres
a2
en millimètres
a3
en millimètres
d2d3d4d5kl2l3A/F
M 50.792.5-66-10.510.5-140.430.460.160.220.280.240.100.31
M 50.986-1111-1414-190.430.460.160.220.280.240.100.31
M 60.983-77-1313-170.510.540.190.260.300.310.120.39
M 61.187-1212-1717-220.510.540.190.260.300.310.120.39
M 81.184-88-1616-200.630.660.260.330.330.390.160.51
M 81.578-1818-2525-300.630.660.260.330.330.390.160.51
M 101.575-1414-1919-280.750.780.320.410.370.470.200.63
M 101.9714-2424-2828-380.750.780.320.410.370.470.200.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur l1
Finition
Matériau du joint d'étanchéité


N° d'identification

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.01
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$19.01
2549$17.42
5099$15.84
≥ 100$14.26
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.