Les écrous crénelés GN 1804.1 sont autobloquants par l'insert en polyamide. Ils peuvent donc être utilisés comme écrou de réglage et ceci plusieurs fois.
La série de filetage correspond aux écrous crénelés de roulements à rouleaux DIN 981.
Spécifications
Écrou
Acier
Classe 5 de résistance à la traction
zingué, finition passivé bleu
Insert
Plastique, Polyamide (PA)
Température de fonctionnement
-22 °F à 194 °F (-30 °C à +90 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.013 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.