GN 1804.2 Écrous à créneaux Acier, vis à freinage filet

Photo

GN 1804.2 Écrous à créneaux acier, avec vis à freinage filet

Description du produit

Informations

Les écrous à créneaux GN 1804.2 à freinage filet peuvent empêcher toute rotation en dévissant l'arbre fileté via une vis d'arrêt d4. Les flancs de filetage de l'écrou garantissent une fixation sans dommage et peuvent être utilisés si nécessaire

Le plan déporté d3 sert de surface de contact axiale.

Spécifications

Écrou
AcierST

  • Classe 5.8 de résistance à la traction (500 N/mm²)
  • Finition noircie

Vis de fixation
Acier, finition noircie


RoHS

Accessoire

Clés à crochet avec bec DIN 1810 (Numéro de pièce, voir tableau)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1804.2 Écrous à créneaux acier, avec vis à freinage filet schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4bhClé en C
M 12 x 1.51.100.91M 40.200.241810-A25-28
M 14 x 1.51.180.98M 40.200.281810-A30-32
M 16 x 1.51.261.06M 50.200.281810-A30-32
M 18 x 1.51.341.10M 50.240.311810-A34-36
M 20 x 1.51.421.18M 50.240.311810-A34-36
M 22 x 1.51.571.34M 50.240.351810-A40-42
M 24 x 1.51.651.42M 50.240.351810-A40-42
M 30 x 1.51.971.69M 50.280.391810-A45-50
M 35 x 1.52.171.89M 60.280.431810-A52-55
M 40 x 1.52.442.13M 80.310.471810-A58-62

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$29.50
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$29.50
100249$27.04
250499$24.59
≥ 500$22.13
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 1804.2-M12x1,5-STGN 1804.2-M14x1,5-STGN 1804.2-M16x1,5-STGN 1804.2-M18x1,5-STGN 1804.2-M20x1,5-STGN 1804.2-M22x1,5-STGN 1804.2-M24x1,5-STGN 1804.2-M30x1,5-STGN 1804.2-M35x1,5-STGN 1804.2-M40x1,5-ST