GN 212.3 Manettes indexables à usage intensif Acier, de type taraudé

Photo

GN 212.3 Acier, manettes indexables extra-robustes, type taraudé Type: E - Levier coudé
Type: E - Levier coudé
GN 212.3 Acier, manettes indexables extra-robustes, type taraudé Type: E - Levier coudé GN 212.3 Acier, manettes indexables extra-robustes, type taraudé Type: D - Levier droit

Description du produit

Informations

Les manettes indexables extra-robustes GN 212.3 se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert fileté est relié au moyeu par des dentelures qui peuvent être libérées.

En tirant la manette vers le haut, on désengage les dentelures, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. En relâchant la manette, elle se réenclenche automatiquement.

Spécifications

Corps, bras et insert
Acier au carbone, finition oxyde noir


Ressort
Acier


Boule
Plastique phénolique noir, série DIN 319


RoHS

Sur demande

Version avec levier droit

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 212.3 Acier, manettes indexables extra-robustes, type taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ELevier coudé
DLevier droit
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4d5h1h2h3h4
Type E

Type D
h5
Course
l2
Type E

Type D
l3t
min.
0.831/4 x 205/16 x 180.530.310.791.321.220.042.321.420.162.953.172.760.43
0.945/16 x 183/8 x 160.630.390.981.571.460.102.951.710.183.984.253.780.55
1.103/8 x 161/2 x 130.750.471.181.911.750.183.502.070.184.574.884.330.67
1.301/2 x 135/8 x 110.910.471.262.172.030.243.962.360.225.185.534.880.87
1.573/4 x 10-1.100.551.382.682.520.244.652.810.225.836.225.431.42
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4d5h1h2h3h4
Type E

Type D
h5
Course
l2
Type E

Type D
l3t
min.
0.83M 6M 8-0.530.310.791.321.220.042.321.420.162.953.172.760.43
0.94M 8M 10-0.630.390.981.571.460.102.951.710.183.984.253.780.55
1.10M 10M 12-0.750.471.181.911.750.183.502.070.184.574.884.330.67
1.30M 12M 14M 160.910.471.262.172.030.243.962.360.225.185.534.880.87
1.57M 16M 20-1.100.551.382.682.520.244.652.810.225.836.225.431.42

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage de raccordement d2

Pouces


Métrique


Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.59
In Stock: 390
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$24.59
5099$22.54
100249$20.49
≥ 250$18.44
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.209 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.