GN 212.5 Manettes indexables à usage intensif Inox, de type taraudé

Photo

GN 212.5 Inox, manettes indexables extra-robustes, type taraudé
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les manettes indexables extra-robustes en inox GN 212.5 se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert fileté est relié au moyeu par des dentelures qui peuvent être libérées.

En tirant la manette vers le haut, on désengage les dentelures, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, elle se réenclenche automatiquement.

Spécifications

Corps, bras, insert et vis

  • Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
  • finition satinée sablée

Boules DIN 319
Plastique, Duroplast
noir, finition brillante


RoHS

Sur demande

Levier droit

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 212.5 Inox, manettes indexables extra-robustes, type taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ELevier coudé
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4d5h1h3h4h5
Course
l2l3t
min.
0.831/4 x 205/16 x 180.530.310.791.320.042.320.162.952.760.43
0.945/16 x 183/8 x 160.630.390.981.570.102.950.183.983.780.55
1.103/8 x 161/2 x 130.750.471.181.910.183.500.184.574.330.67
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4d5h1h3h4h5
Course
l2l3t
min.
0.83M 6M 80.530.310.791.320.042.320.162.952.760.43
0.94M 8M 100.630.390.981.570.102.950.183.983.780.55
1.10M 10M 120.750.471.181.910.183.500.184.574.330.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$36.14
In Stock: 187
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$36.14
5099$33.13
100249$30.12
≥ 250$27.10
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.213 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.