AF | Ailette de charnière extérieure |
AN | Ailette de charnière extérieure avec guide de positionnement |
IF | Ailette de charnière intérieure |
IN | Ailette de charnière intérieure avec guide de positionnement |
A | Sans alésages |
C | Avec trous fraisés |
l1 Type AF Type AN | Type IF Type IN | l2 | d1 | d2 | d3 | l3 | l4 | m1 Type AF Type AN | Type IF Type IN | m2 | m3 | m4 | n -0.012 | s1 | s2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 | 1.97 | 1.57 | 3.15 | 9.84* | 15.75* | 0.26 | 0.55 | 0.31 | 1.42 | 1.69 | 0.80 | 1.08 | 1.97 | 1.97 | 5.91 | 0.315 | 0.14 | 0.26 |
'charnières gauches/droites Le sens des charnières (gauche ou droit) peut être déterminé par le sens d'insertion des douilles de palier dans l'ailette de charnière. |
|||||||||||
Montage sur encadrements de porte Pour monter une porte qui doit être amovible, deux charnières du même type doivent être fixées à l'encadrement de la porte. Si la porte n'est pas censée être amovible, elle doit être montée avec au moins une charnière droite et au moins une charnière gauche. |
|||||||||||
Montage
Insérez les autres douilles de palier en procédant comme indiqué aux points 1 à 5. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $7.84 |
100 | 249 | $7.18 |
250 | 499 | $6.53 |
≥ 500 | $5.88 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351