EN 237.1 Charnières Plastique, pointues

Photo

EN 237.1 Charnières, plastique, pointues Ailettes de charnière: l3 = l4
ELESA original design
code: CFM-TR.
Ailettes de charnière: l3 = l4
EN 237.1 Charnières, plastique, pointues Ailettes de charnière: l3 = l4 EN 237.1 Charnières, plastique, pointues Ailettes de charnière: l3 ≠ l4

Description du produit

Informations

Les charnières pointues EN 237.1 se caractérisent par un design compact et robuste. Les trous de montage supplémentaires permettent une transmission plus efficace de la force au niveau de la surface de montage.

Spécifications

Corps
Plastique (Polyamide PA-HP)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (140 °C)
  • Noir mat

Goupille
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 237.1 Charnières, plastique, pointues schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASAvec alésages pour vis à tête fraisée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1
étendues
sur une seule face

étendues
sur les deux faces
l2d1d2h1h2h3h4 ≈l3l4m1 ±0.010m2 ±0.010m3m4
2.52-1.570.220.160.350.200.220.430.551.520.9840.9840.790.30
-3.461.570.220.160.350.200.220.431.521.520.9840.9840.79-
3.03-1.970.260.240.450.240.260.510.711.771.1811.1810.980.41
-4.091.970.260.240.450.240.260.511.771.771.1811.1810.98-
3.54-2.360.260.310.590.310.330.670.832.031.4171.4171.180.49
-4.722.360.260.310.590.310.330.672.032.031.4171.4171.18-

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Largeur l2
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.94
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$5.94
10249$5.72
250499$5.40
≥ 500$4.86
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.039 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.