GN 23b Raccords automatiques Acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), assemblage à angle droit

Photo

GN 23b Raccords automatiques en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), assemblage à angle droit Taille: 10L
Taille: 10L
GN 23b Raccords automatiques en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), assemblage à angle droit Taille: 10L GN 23b Raccords automatiques en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), assemblage à angle droit Taille: 10S GN 23b Raccords automatiques en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), assemblage à angle droit Taille: 8S
Systeme-modulaire-b

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Informations

Les raccords automatiques GN 23b permettent d'assembler des profilés en aluminium à angle droit. Cela n'implique pas l'usinage du profilé. Le raccord peut être positionné librement et glissé le long de la rainure.

Pour l'assemblage, insérer d'abord la vis à tête cylindrique le long de la rainure, puis visser dans la douille filetée légèrement lubrifiée. De légères bavures peuvent se former. Les raccords automatiques s'utilisent par paires, l'un en face de l'autre. Si des panneaux sont insérés dans les rainures, ils doivent être correctement calés.

Les raccords automatiques sont livrés par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

Acier, zingué, finition passivée bleueSZ


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 23b Raccords automatiques en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), assemblage à angle droit schéma

Options de pièce / Tableau

Type de profilé

LCharges légères
SCharges lourdes

Codage

RAssemblage à angle droit
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
n
Profilé de type L

Profilé de type S
Lot
Pièces
d1 Filetage autoformant
Profilé de type L

Profilé de type S
d2hl1l2A/F1
in mm
A/F2
-0.314-S 11M 60.151.260.315T40
0.390.394S 13S 12M 80.151.340.376T50

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la rainure n (profilé de type L)
Largeur de la rainure n (profilé de type S)
Type de profilé


Codage

Matériau / Finition

Lot (Pièces)

Instruction de montage

MD23b_MT-50364-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$26.21
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$26.21
5099$24.02
100249$21.84
≥ 250$19.66
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.132 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 23b-8S-R-SZ-4GN 23b-10L-R-SZ-4GN 23b-10S-R-SZ-4
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.