N | Chariot de galets normal, version centrale |
R | Chariot de galets radial, version latérale |
S | Chariot de galets étroit, version centrale |
X | Avec balai pour rail de support fixe (rail X) |
U | Avec balai pour rail de support flottant (rail U) |
h1 Rail Type N | Type S Type R | b1 | b2 Type N | Type S | Type R | b3 Type N | Type S | Type R | d1 | d2 Filetage Type S | Tipo R | Tipo N Tipo R | d3 | h2 Type N | Type S | Type R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 | 0.71 | 0.33 | 0.65 | 0.59 | 0.68 | 0.28 | 0.22 | 0.31 | 0.55 | M 5 | M 5 | M 5 | M 4 | 0.67 | 0.37 | 0.79 |
1.10 | 1.10 | 0.48 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.88 | M 5 | M 6 | M 5 | M 5 | 0.98 | 0.59 | 1.18 |
- | 1.38 | 0.65 | - | 1.18 | 1.18 | - | 0.47 | 0.47 | 1.10 | M 6 | M 8 | - | M 6 | - | 0.79 | 1.42 |
1.69 | 1.69 | 0.83 | 1.48 | 1.46 | 1.48 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 1.38 | M 8 | M 8 | M 8 | M 6 | 1.57 | 0.98 | 1.77 |
h1 Rail Type N | Type S Type R | h3 | l1 Type N | Type S Type R | l2 Type N | Type S Type R | m Type N | Type S | Type R | s | t | A/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 | 0.71 | 0.16 | 2.99 | 2.91 | 2.44 | 2.36 | 2.05 | 0.79 | 0.79 | 0.67 | 0.31 | 0.31 |
1.10 | 1.10 | 0.16 | 4.57 | 3.70 | 4.02 | 3.15 | 3.07 | 1.38 | 1.42 | 0.96 | 0.39 | 0.51 |
- | 1.38 | 0.12 | - | 4.49 | - | 3.94 | - | 1.77 | 1.77 | 1.16 | 0.59 | 0.59 |
1.69 | 1.69 | 0.16 | 5.83 | 5.28 | 5.28 | 4.72 | 4.49 | 2.17 | 2.20 | 1.52 | 0.63 | 0.59 |
La tension initiale ou le jeu du chariot de galets à came dans le rail peuvent être déterminés lors du montage. Les deux galets extérieurs portent le chariot de galets à came, le galet central (pour le réglage excentrique) supportant le chariot du côté opposé du rail. Des instructions de montage détaillées et l'outil nécessaire sont inclus avec chaque chariot de galets à came. |
|||||||||||
A/F1 / A/F2 = 8 pour une taille de construction avec h1 = 18, N° d'article GN 2424.1-8-8 |
|||||||||||
A/F1 = 13 et A/F2 = 15 pour |
Afficher / Masquer colonnes
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $187.96 |
5 | 9 | $172.29 |
10 | 24 | $156.63 |
≥ 25 | $140.97 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351