Les kits d'installation GN 296 sont utilisés pour monter des actionneurs linéaires carrés avec des indicateurs de position.
Un kit d'installation comprend un arbre-adaptateur et un bloc de contact de limitation du couple
Adaptation possible sur unités existantes. Déposez le volant, montez le kit et remonter le volant.
Généralement, un compteur est choisi en fonction du pas du filetage trapézoïdal de l'axe principal pour indiquer la lecture requise par tour complet.
Spécifications
Arbre de l'adaptateur
Acier
noirci
Support de couple
Aluminium
blanc, rectifié
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Codage
1
Pour indicateurs de position mécaniques EN 953/EN 954/EN 955
2
Pour indicateurs de position électroniques EN 9053/EN 9054
Codage: 1 - Pour indicateurs de position mécaniques EN 953/EN 954/EN 955
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.166 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.