GN 311 Manettes indexables Zinc moulé sous pression, insert fileté inox, pour bagues d'arrêt

Photo

GN 311 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, insert fileté inox, pour bagues d'arrêt

Description du produit

Informations

Pour les bagues d'arrêt des gammes standard GN 706... et GN 707..., les manettes indexables GN 311 remplacent la vis à 6 pans creux DIN 912. Ceci permet de régler facilement et rapidement les bagues d'arrêt sans outil.

Le tableau des dimensions des bagues d'arrêt indique la manette correspondante pour la taille de bague d'arrêt respective d1.

Les bagues d'arrêt fendues simples GN 706.2 incluant la manette indexable disponibles sous la référence GN 706.4

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression, plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Insert fileté
Inox AISI 303


Vis de retenue
Inox AISI 304


RoHS

Sur demande

Manette de couleur orange

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 311 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, insert fileté inox, pour bagues d'arrêt schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d0
= Bague d'arrêt Ø d1
l1d1h2d2d3l2h1h3
1.181.261.18M 40.470.280.510.471.261.18
1.42-1.18M 50.510.340.510.471.321.22
1.65-1.18M 50.590.340.510.551.381.30
1.89-1.77M 50.630.340.510.631.441.34
2.17-1.77M 60.710.390.510.631.521.42
2.36-1.77M 60.750.390.510.631.561.46
2.56-1.77M 60.790.390.510.711.591.50

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
l1
d1
h2
Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.81
In Stock: 713
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$13.81
1024$12.66
2549$11.51
≥ 50$10.36
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.063 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.