GN 337 Charnières Inox, avec trous traversant fraisés

Photo

GN 337 Charnières inox avec trous traversants fraisés Matériau: NI - Inox
N° d'identification: 1 - Palier fixe (goupille) droite
Matériau: NI - Inox
N° d'identification: 1 - Palier fixe (goupille) droite
GN 337 Charnières inox avec trous traversants fraisés Matériau: NI - Inox
N° d'identification: 1 - Palier fixe (goupille) droite GN 337 Charnières inox avec trous traversants fraisés Matériau: NI - Inox
N° d'identification: 2 - Palier fixe (goupille) gauche
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les charnières inox EN 337 sont une variante des charnières GN 237 qui ont été conçues de telle sorte que les deux côtés de la charnière peuvent être facilement séparés l'un de l'autre.

Disponible avec axe de support fixe sur la droite ou la gauche.

Spécifications

Corps
InoxNI
Norme européenne n° 1.4308
Finition grenaillée mateGS


Goupille
Inox, AISI 303


Rondelle
Plastique


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 337 Charnières inox avec trous traversants fraisés schéma

Options de pièce / Tableau

Type

A2x2 alésages pour vis à tête fraisée

N° d'identification

1Palier fixe (goupille) droite
2Palier fixe (goupille) gauche
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2d1d2h1h2h3h4 +0.02l3m1m2
1.571.570.210.160.350.200.220.430.630.980.98
1.971.970.250.240.450.240.260.510.831.181.18
2.362.360.330.310.590.310.330.671.021.421.42

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Type

N° d'identification


Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$22.37
In Stock: 14
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$22.37
100249$20.50
250499$18.64
≥ 500$16.78
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.114 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.