GN 350.2 Vérins de précision Avec rondelle articulée, sans contre-écrou

Photo

GN 350.2 Vérins de précision avec rondelle articulée Matériau: ST - Acier

Description du produit

Informations

Les vérins de précision GN 350.2 sont utilisés pour les opérations de mise à niveau, de réglage et de liaison. La rondelle articulée permet une installation précise de deux plans non-parallèles à un gradient nécessaire jusqu'à to ≈ 4°.

Les vérins de précision sont composés d'un manchon supérieur fileté et d'un manchon inférieur taraudé. Le filetage fin permet un réglage et un verrouillage précis et continus à l'aide d'une clé à crochet DIN 1810. Un disque anti-rotation sert également de limiteur de hauteur pour la hauteur maximale.

Spécifications

  • AcierST, 1.7225 (42 CrMo 4 V)
    Zingué, finition passivée bleue

  • F1 : charge totale max.
  • F2 : charge max. après déduction
    de la précharge max.
    • Pour vis 8,8, µ = 0.125

RoHS

Accessoire

Clés à crochet avec bec DIN 1810 (Numéro de pièce, voir tableau)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 350.2 Vérins de précision avec rondelle articulée schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2h1
Version
basse haute
h1
Version
basse haute
d3h2
Version
faible


élevé
h3
Plage réglable
Version
faible



élevé
pour
vis
Charge statiqueF en kN
Acier
F1



F2
Clé en C
0.980.260.871.38M 15 x 11.021.970.160.59M 68992 lbf (40 kN)6902 lbf (30.7 kN)1810-A25-28
1.260.261.021.69M 20 x 11.222.480.200.79M 614613 lbf (65 kN)12522 lbf (55.7 kN)1810-A30-32
1.260.351.021.69M 20 x 11.222.480.200.79M 814613 lbf (65 kN)10791 lbf (48 kN)1810-A30-32
1.260.431.021.69M 20 x 11.222.480.200.79M 1014613 lbf (65 kN)8520 lbf (37.9 kN)1810-A30-32
1.770.431.342.13M 30 x 1.51.613.110.280.98M 1026977 lbf (120 kN)20885 lbf (92.9 kN)1810-A45-50
1.770.531.342.13M 30 x 1.51.613.110.280.98M 1226977 lbf (120 kN)18075 lbf (80.4 kN)1810-A45-50
1.770.691.342.13M 30 x 1.51.613.110.280.98M 1626977 lbf (120 kN)10229 lbf (45.5 kN)1810-A45-50
2.280.691.732.76M 40 x 1.52.094.020.351.26M 1647210 lbf (210 kN)30574 lbf (136 kN)1810-A58-62
2.280.871.732.76M 40 x 1.52.094.020.351.26M 2047210 lbf (210 kN)20233 lbf (90 kN)1810-A58-62
2.281.021.732.76M 40 x 1.52.094.020.351.26M 2447210 lbf (210 kN)8318 lbf (37 kN)1810-A58-62
2.760.871.973.27M 50 x 1.52.364.840.391.57M 2074187 lbf (330 kN)47210 lbf (210 kN)1810-A68-75
2.761.021.973.27M 50 x 1.52.364.840.391.57M 2474187 lbf (330 kN)35295 lbf (157 kN)1810-A68-75
2.761.301.973.27M 50 x 1.52.364.840.391.57M 3074187 lbf (330 kN)11915 lbf (53 kN)1810-A68-75
3.151.022.203.70M 60 x 22.685.670.471.97M 24111280 lbf (495 kN)72388 lbf (322 kN)1810-A80-90
3.151.302.203.70M 60 x 22.685.670.471.97M 30111280 lbf (495 kN)49008 lbf (218 kN)1810-A80-90
3.151.542.203.70M 60 x 22.685.670.471.97M 36111280 lbf (495 kN)22706 lbf (101 kN)1810-A80-90

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Diamètre d'alésage d2
Hauteur h1
Hauteur h1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$64.93
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$64.93
1024$59.52
2549$54.11
≥ 50$48.69
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.147 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 350.2-25-6,6-35-STGN 350.2-25-6,6-22-STGN 350.2-32-6,6-43-STGN 350.2-32-6,6-26-STGN 350.2-32-9-43-STGN 350.2-32-9-26-STGN 350.2-32-11-43-STGN 350.2-32-11-26-STGN 350.2-45-11-54-STGN 350.2-45-11-34-STGN 350.2-45-13,5-54-STGN 350.2-45-13,5-34-STGN 350.2-45-17,5-54-STGN 350.2-45-17,5-34-STGN 350.2-58-17,5-70-STGN 350.2-58-17,5-44-STGN 350.2-58-22-70-STGN 350.2-58-22-44-STGN 350.2-58-26-70-STGN 350.2-58-26-44-STGN 350.2-70-22-83-STGN 350.2-70-22-50-STGN 350.2-70-26-83-STGN 350.2-70-26-50-STGN 350.2-70-33-83-STGN 350.2-70-33-50-STGN 350.2-80-26-94-STGN 350.2-80-26-56-STGN 350.2-80-33-94-STGN 350.2-80-33-56-STGN 350.2-80-39-94-STGN 350.2-80-39-56-ST