GN 374 Lames de ressort Acier, accessoire pour kits de régulation

Photo

GN 374 Lames de ressort pour GN 264

Description du produit

Informations

Les lames de ressort GN 374 sont une parfaite liaison de connexion quasiment sans usure entre un anneau gradué et une broche ou des douilles à collier. Lors du réglage de la broche, elles garantissent que l'anneau gradué est parfaitement entraîné sans entraver les options de réglage de la bague lorsque l'arbre est au repos.

Spécifications

Acier


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 374 Lames de ressort pour GN 264 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
sbLongueur l
0.010.390.83
0.020.391.14
0.020.391.77
0.030.392.36

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Épaisseur s
Largeur b

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.70
In Stock: 5
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$0.70
250499$0.64
500999$0.59
≥ 1000$0.53
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 374-0,3-10GN 374-0,4-10GN 374-0,6-10GN 374-0,8-10