GN 413 Doigts d'indexage Inox, doigts d'indexage

Photo

GN 413 Inox, doigts d'indexage Matériau: NI - Inox
Type: A - Non verrouillable, sans contre-écrou
Matériau: NI - Inox
Type: A - Non verrouillable, sans contre-écrou
GN 413 Inox, doigts d'indexage Matériau: NI - Inox
Type: A - Non verrouillable, sans contre-écrou GN 413 Inox, doigts d'indexage Matériau: NI - Inox
Type: AK - Non verrouillable, avec contre-écrou GN 413 Inox, doigts d'indexage Matériau: NI - Inox
Type: C - Verrouillable, sans contre-écrou GN 413 Inox, doigts d'indexage Matériau: NI - Inox
Type: CK - Verrouillable, avec contre-écrou
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Grâce à la forme du GN 413, l'anneau de levage de ces doigts d'indexage peut être utilisé comme support de vissage pendant l'assemblage ou comme verrou d'indexage (Type C / Type CK).

Les versions avec position de repos sont utilisées dans les applications où la goupille d'indexation ne peut pas dépasser temporairement. Il faut tirer sur le bouton et le faire tourner de 90° jusqu'à sa position de repos pour rentrer la goupille.

Une encoche d'arrêt empêche le bouton débrayé de revenir en arrière accidentellement ou de subir des chocs.

Spécifications

Guide (Douille filetée)
InoxNI AISI 303


Goupille de centrage

  • Inox AISI 303
  • nickelé chimiquement

Ressort
Inox AISI 301


Anneau de levage
Inox AISI 301


Contre-écrou
ISO 4035/ISO 8675


RoHS

Accessoire

Douilles de positionnement pour doigt d'indexage en inox GN 412.4
Douilles de positionnement en inox avec cône d'accélération GN 412.5
Supports pour doigt d'indexage GN 612.1
Écrous minces à 6 pans GN 909.5

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 413 Inox, doigts d'indexage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ANon verrouillable, sans contre-écrou
AKNon verrouillable, avec contre-écrou
CVerrouillable, sans contre-écrou
CKVerrouillable, avec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Goupille -0,05/-0,10
Alésage H7
d2d2d3l1 min.l2l3l4mRessort
charge ≈
initiale

finale
0.197M 10M 10 x 10.060.200.871.100.910.711.12 lbf (5 N)3.37 lbf (15 N)
0.236M 12M 12 x 1.50.080.240.941.220.980.871.35 lbf (6 N)4.72 lbf (21 N)
0.315M 16M 16 x 1.50.080.351.341.730.980.871.57 lbf (7 N)6.07 lbf (27 N)
0.394M 16M 16 x 1.50.080.351.341.730.980.871.57 lbf (7 N)6.07 lbf (27 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Filetage d2
Filetage fin d2
Type




Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$15.85
In Stock: 1
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$15.85
100249$14.53
250499$13.21
≥ 500$11.88
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.024 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 413-5-M10-A-NIGN 413-5-M10-AK-NIGN 413-5-M10-C-NIGN 413-5-M10-CK-NIGN 413-5-M10x1-A-NIGN 413-5-M10x1-AK-NIGN 413-5-M10x1-C-NIGN 413-5-M10x1-CK-NIGN 413-6-M12-A-NIGN 413-6-M12-AK-NIGN 413-6-M12-C-NIGN 413-6-M12-CK-NIGN 413-6-M12x1,5-A-NIGN 413-6-M12x1,5-AK-NIGN 413-6-M12x1,5-C-NIGN 413-6-M12x1,5-CK-NIGN 413-8-M16-A-NIGN 413-8-M16-AK-NIGN 413-8-M16-C-NIGN 413-8-M16-CK-NIGN 413-8-M16x1,5-A-NIGN 413-8-M16x1,5-AK-NIGN 413-8-M16x1,5-C-NIGN 413-8-M16x1,5-CK-NIGN 413-10-M16-A-NIGN 413-10-M16-AK-NIGN 413-10-M16-C-NIGN 413-10-M16-CK-NIGN 413-10-M16x1,5-A-NIGN 413-10-M16x1,5-AK-NIGN 413-10-M16x1,5-C-NIGN 413-10-M16x1,5-CK-NI