Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les doigts d'indexage de sécurité GN 414 sont utilisés lorsque le rappel accidentel de la goupille du doigt ne doit pas se produire. Le doigt dépassant est d'abord verrouillé et peut être déverrouillé en le tirant simplement à l'aide d'une pression axiale exercée sur le bouton-poussoir de sécurité rouge.
Le verrou de sécurité s'engage sur la position finale avant, soit automatiquement si la goupille d'indexage dépasse, avec le mécanisme de verrouillage complètement intégré dans le bouton de commande et protégé contre tout dysfonctionnement. La capacité de charge axiale spécifiée fait référence à la force de verrouillage du boulon contre toute manipulation accidentelle qu'il ne faut pas dépasser.
Spécifications
Corps du poussoir
InoxNINorme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
Goupille de centrage nickelée chimiquement.
Bouton
Technopolymère plastique (Polyamide PA)
gris foncé, RAL 7021, mat
résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
non amovible
Bouton-poussoir
Technopolymère (Polyacétal POM)
rouge, RAL 3000, mat
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.095 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.