GN 414.1Doigts d'indexage de sécuritéInox, avec verrou à encliqueter par bouton poussoir
Photo
Matériau: NI - Inox Type: AK - Avec contre-écrou
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les doigts d'indexage de sécurité GN 414.1 avec verrou à encliqueter sont utilisés lorsque la goupille du doigt ne doit pas dépasser pendant un bref instant. Lorsque la goupille est rentrée sur sa position finale, le bouton s'engage avec un déclic nettement audible.
Le verrou de sécurité peut être déverrouillé en exerçant une pression axiale sur le bouton-poussoir de sécurité rouge et la goupille du doigt revient alors sur sa position initiale par la force du ressort.
Spécifications
Corps du poussoir et goupille InoxNINorme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
Goupille de centrage nickelée chimiquement.
Bouton champignon en plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
gris foncé, mat RAL 7021
résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
non amovible
Bouton-poussoir de sécurité
Technopolymère (Polyacétal POM)
rouge, RAL 3000, mat
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.105 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.