GN 417 Mécanismes de verrouillage de doigt d'indexage Inox, verrouillable et non-verrouillable, avec bouton

Photo

GN 417 Mécanismes de verrouillage de doigt d’indexage en inox, verrouillable et non-verrouillable, avec bouton Type: C - Verrouillable
Matériau: NI - Moulage de précision inox
Type: C - Verrouillable
Matériau: NI - Moulage de précision inox
GN 417 Mécanismes de verrouillage de doigt d’indexage en inox, verrouillable et non-verrouillable, avec bouton Type: C - Verrouillable
Matériau: NI - Moulage de précision inox GN 417 Mécanismes de verrouillage de doigt d’indexage en inox, verrouillable et non-verrouillable, avec bouton Type: B - Non verrouillable
Matériau: NI - Moulage de précision inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les doigts d'indexage avec bride GN 417 se posent parallèlement à la goupille de centrage et se caractérisent donc par une hauteur particulièrement faible. La disposition des trous de fixation oblongs offre des possibilités supplémentaires de fixation, par exemple pour la pose sur profil en aluminium. L’emploi de rondelles facilite la fixation de pièces munies de trous oblongs.

    Les doigts d'indexage avec déverrouillage (type C) sont utilisés dans les applications où la goupille de centrage doit pouvoir rester en position rétractée. Pour ce faire, le bouton doit être tourné de 90° après rétractation. Une encoche maintient la goupille de centrage dans cette position.

    Cette version en acier inox permet d’utiliser les doigts d’indexage dans des environnements agressifs.

    La plage de fixation a été conçue de manière à permettre l’utilisation de rondelles ISO 7092.

    En plus de l’utilisation d’attaches métriques pour le montage :

    • là où b4 = 3,3 mm, des vis à tête cylindrique n° 4 à 40 peuvent être utilisées
    • là où b4 = 4,3 mm, des vis à tête cylindrique n° 6 à 32 peuvent être utilisées
    • là où b4 = 5,4 mm, des vis à tête cylindrique n° 10 à 24 peuvent être utilisées

    Spécifications

    Logement
    Moulage de précision inoxNI AISI CF-8
    Lisse, finition grenaillée mate


    Goupille de centrage
    Inox AISI 303


    Ressort
    Inox AISI 301


    Bouton
    Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)

    • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
    • Noir, finition mate
    • Non amovible

    RoHS

    Accessoire

    Réceptacles pour doigt d'indexage GN 417.1

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 417 Mécanismes de verrouillage de doigt d’indexage en inox, verrouillable et non-verrouillable, avec bouton schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    BNon verrouillable
    CVerrouillable
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1
    Goupille -0.004
    Alésage +0.001 / +0.003
    b1b2
    Type B

    Type C
    b3b4 -0.008d2h1h2h3k1 ±0.002k2k3k4
    Type B

    Type C
    l1l2Force élasto-mécanique ≈
    Initiale


    Finale
    0.1570.870.650.750.240.1300.470.280.160.390.5510.160.310.180.280.160.410.67 lbf (3 N)2.70 lbf (12 N)
    0.1971.100.871.000.310.1690.630.370.180.530.7090.200.390.280.410.200.511.12 lbf (5 N)5.40 lbf (24 N)
    0.2361.261.081.200.390.2130.710.410.200.610.8270.220.470.390.510.240.611.12 lbf (5 N)4.72 lbf (21 N)
    0.3151.341.301.480.470.2130.830.490.240.730.9060.220.470.610.790.310.711.35 lbf (6 N)4.95 lbf (22 N)
    0.3941.541.381.570.570.2560.980.570.240.861.0630.240.590.530.730.390.890.90 lbf (4 N)5.62 lbf (25 N)

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Diamètre de la goupille d1
    Type


    Matériau

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $16.52
    In Stock: 2
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$16.52
    100249$15.15
    250499$13.77
    ≥ 500$12.39
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.028 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    GN 417-4-B-NIGN 417-4-C-NIGN 417-5-B-NIGN 417-5-C-NIGN 417-6-B-NIGN 417-6-C-NIGN 417-8-B-NIGN 417-8-C-NIGN 417-10-B-NIGN 417-10-C-NI