GN 425.2 Poignées rabattables Inox, avec tiges filetées

Photo

GN 425.2 Poignées rabattables inox, avec tiges filetées
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées rabattables GN 425.2 sont utilisées dans des applications nécessitant un dépassement minimal.

Dans les deux positions, la poignée est retenue par une goupille de verrouillage sous charge de ressort.

Spécifications

InoxNI AISI 303
Finition grenaillée mateGS


Écrous à 6 pans ISO 8675
Inox AISI 304


Disques de positionnement DIN 125
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 425.2 Poignées rabattables inox, avec tiges filetées schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Longueur l ±0.01d2d3h1h2h3h4rs
max.
0.242.17*2.523.46*M 60.470.831.080.370.390.240.16
0.393.944.727.09M 10 x 10.711.341.690.550.550.470.24
* convient aux boîtiers de 19 pouces

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Largeur de la poignée d1
Longueur l
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$38.98
In Stock: 7
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$38.98
5099$35.73
100249$32.48
≥ 250$29.23
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.086 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.