Les poignées rabattables GN 425.5 sont utilisées dans des applications dans lesquelles la poignée ne doit pas dépasser ou peut dépasser que légèrement. La poignée est retenue dans les deux positions finales au moyen d'un boulon de poussée sous charge de ressort (disques-ressorts).
La valeur de la capacité de charge statique indiquée dans le tableau est une valeur approximative qui, si elle est dépassée, peut entraîner une déformation permanente ou une rupture de la pièce de fixation en plastique. Les poignées rabattables GN 425.2 peuvent être utilisées en solution alternative.
Spécifications
Poignée
Acier Finition chroméeCR
Bride de positionnement
Plastique, Polyamide (PA)
Température de fonctionnement
jusqu'à 212 °F (100 °C)
Noir, finition mate
Cache
Plastique, Polyamide (PA)
Température de fonctionnement
jusqu'à 212 °F (100 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.245 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.