Les vis à tête moletée GN 464.1 ont les mêmes dimensions que celles indiquées dans les vis moletées DIN 464. Le filetage des vis s'étend généralement jusqu'à l'épaulement et se termine par un faux-rond sans évidement.
Selon la norme DIN 464, les vis à tête moletée GN 464.1 sont fabriquées dans un matériau de meilleure qualité et sont dotées d’une tête à 6 pans creux.
Elles conviennent donc à un large éventail d'applications. Elles facilitent également la pose rapide sans outils ou à l’aide d’une clé mâle pour vis à 6 pans creux pour des valeurs de couple plus élevées.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.