GN 514Doigts d'indexage à cléInox, avec mécanisme à courbe cardioïde (principe du stylo rétractable)
Photo
Type: A - Sans contre-écrou
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les doigt d'indexage à clé GN 514 sont dotés d'un mécanisme à courbe cardioïde basé sur le principe du stylo rétractable. Leur fonctionnement est très ergonomique : il suffit d'appuyer de manière répétée sur le bouton. Leur principe de fonctionnement permet de les utiliser dans des conditions difficiles et, si nécessaire, de les protéger facilement de toute erreur de manipulation.
Il suffit tout d'abord d'appuyer sur le bouton pour amener la tige du piston en position saillante. Dans cette position, le mécanisme à courbe cardioïde s'enclenche automatiquement pour verrouiller la pièce. Il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton pour déverrouiller le mécanisme ; la tige du piston se rétracte automatiquement sous l'effet du ressort dès que le bouton est relâché. La tige du piston ne doit être soumise à aucune force axiale et doit se déplacer facilement.
Grâce à l'utilisation de l'acier A4, les modèles en inox sont conçus pour une utilisation dans les environnements hautement corrosifs.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.068 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.