GN 5299 Mousquetons Acier / inox

Photo

GN 5299 Mousquetons en acier / inox Type: C - Œillet ouvert
Matériau: A4 - Inox
Type: C - Œillet ouvert
Matériau: A4 - Inox
GN 5299 Mousquetons en acier / inox Type: C - Œillet ouvert
Matériau: A4 - Inox GN 5299 Mousquetons en acier / inox Type: C - Œillet ouvert
Matériau: ST - Acier GN 5299 Mousquetons en acier / inox Type: E - Œillet fermé
Matériau: A4 - Inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les mousquetons GN 5299 sont notamment utilisés pour accrocher rapidement et sans outil des instruments ou d'autres éléments, ou pour éviter de les perdre. Le mousqueton s'ouvre à la main et se referme automatiquement grâce à un ressort invisible en position relâchée.

La boucle de type E est dotée d'un œillet embouti et fermé, permettant de fixer les mousquetons en toute sécurité, par exemple à l'aide d'un câble de retenue dûment serti.

Les mousquetons GN 5299 ne doivent pas être utilisés pour lever des charges ou à des fins d'arrimage. Les indications relatives à la capacité de charge sont données à titre indicatif, ce qui exclut toute responsabilité.

Spécifications

AcierST
ZinguéZB


InoxA4
Finition blancBL


RoHS

Accessoire

Anneaux GN 111.3

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5299 Mousquetons en acier / inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

CŒillet ouvert
E*Œillet fermé
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur l
Type C

Type E
b
Type E
d1
Type C

Type E
d2
min.
d3f
min.
m
min.
Charge statique ≈
1.57--0.24-0.430.160.180.20112 lbf (500 N)
1.971.970.210.310.240.590.200.220.28270 lbf (1200 N)
2.362.360.250.350.280.670.240.260.31270 lbf (1200 N)
* Uniquement disponible en inox

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type


Longueur l (Type C)
Longueur l (Type E)
Matériau


Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.72
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$0.72
100249$0.66
250499$0.60
≥ 500$0.54
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.024 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 5299-C-40-ST-ZBGN 5299-C-40-A4-BLGN 5299-C-50-ST-ZBGN 5299-C-50-A4-BLGN 5299-E-50-A4-BLGN 5299-C-60-ST-ZBGN 5299-C-60-A4-BLGN 5299-E-60-A4-BL