GN 5334.13Boutons étoile imperdablesInox AISI 316L, avec goujon fileté
Photo
Type: K - Avec chaînette
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les boutons étoile imperdables GN 5334.13 peuvent être fixés à un élément de base à l'aide d'une chaînette ou d'un câble de retenue.
Les boutons étoile sont fournis déjà montés (avec anneau de câble seul, avec anneau de câble et câble de retenue, ou avec anneau de câble et chaînette).
Spécifications
Bouton étoile
Inox AISI 316L
Moyeu soudé
Finition grenaillée mate
Goujon fileté
Inox AISI 304
Anneau de câble GN 111.6
Inox AISI 301
Chaînette GN 111.5 (Type K)
Inox AISI 301
Câble de retenue GN 111.2 (Type H)
Inox
Revêtement plastique transparent
RoHS
Sur demande
Chaînettes/Câbles de retenue d'autres longueurs
Avec câble ressort GN 111.4
Autres séries GN/DIN avec protection contre la perte
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.123 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.