GN 5335Boutons étoilefinition grenaillée mate en inox, blanc
Photo
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les boutons étoile GN 5335 sont fabriqués à partir de barres en acier inoxydable massif.
Ces boutons étoile décoratifs ont été fabriqués principalement pour l'industrie des machines de transformation alimentaire.
Cependant, il existe de nombreuses autres applications de fixation ou de serrage dans des environnements non corrosifs pour lesquelles ces boutons peuvent être utilisés.
Spécifications
Inox
Norme européenne n° 1.4305 AISI 303
mat, grenaillé
RoHS
Sur demande
Special inch and metric bores or threads
Other modifications such as cross holes and set screw holes
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.286 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.