GN 5335.4 Boutons étoile Inox, blanc

Photo

GN 5335.4 Boutons étoile en inox, blancs
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les boutons étoile GN 5335.4 sont fabriqués à partir de barres en acier inoxydable massif. Ces boutons étoile décoratifs ont été fabriqués principalement pour l'industrie des machines de transformation alimentaire. Cependant, il existe de nombreuses autres applications de fixation ou de serrage dans des environnements non corrosifs pour lesquelles ces boutons peuvent être utilisés.

Spécifications

Inox

  • AISI 316L (A4), norme européenne n° 1.4401
  • finition grenaillée mate

Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables


RoHS

Sur demande

Finition polie disponible pour les boutons taraudés en pouces
Alésages et filetages spéciaux en unités métriques ou en pouces
Autres modifications dont trous traversants et trous de vis de fixation

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5335.4 Boutons étoile en inox, blancs schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans alésage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d4h1h2
1.570.711.200.59
1.970.831.340.67
2.360.981.540.71

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$33.94
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$33.94
100249$31.11
250499$28.29
≥ 500$25.46
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.286 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.