GN 5337.3 Boutons à lobes de sécurité Boutons à lobes de sécurité, technopolymère

Photo

GN 5337.3 Boutons à lobes de sécurité en technopolymère, avec goujon fileté en acier Matériau: NI - Inox
Matériau: NI - Inox
GN 5337.3 Boutons à lobes de sécurité en technopolymère, avec goujon fileté en acier Matériau: NI - Inox GN 5337.3 Boutons à lobes de sécurité en technopolymère, avec goujon fileté en acier Matériau: ST - Acier
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les boutons à lobes de sécurité GN 5337.3 sont particulièrement adaptés aux applications où tout desserrage non intentionnel du bouton peut entraîner des accidents.
En mode non opérationnel, le bouton à lobes n'est pas enclenché à l'insert taraudé. Par exemple, le bouton peut facilement être tourné.

Le bouton est enclenché à l'insert uniquement après une poussée axiale de celui-ci, afin qu'il puisse être serré ou desserré. Après l'avoir relâché, les dentelures sont désengagées au moyen d'un ressort. Le design des cinq lobes est visuellement attrayant et offre aussi à l'opérateur les moyens d'obtenir un couple plus élevé.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Le bouton étoile est une conception originale ELESA.

Spécifications

Bouton Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre spéciale
  • résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • noir, finition mate

Goujon fileté

  • AcierST
    finition oxyde noir
  • InoxNI
    AISI 303

Incrustation moulée
Zinc moulé sous pression


RoHS

Sur demande

Types de capuchons colorés disponibles (couleur standard : noir)
Dimensions en pouces avec inserts en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5337.3 Boutons à lobes de sécurité en technopolymère, avec goujon fileté en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur de goujon ld3d4d5h1h2h3h4
Course
1.571/4 x 20--0.470.630.790.981.26---0.530.710.531.180.550.280.10
1.575/16 x 183/8 x 16-0.630.790.981.261.571.771.972.480.530.710.531.180.550.280.10
1.975/16 x 183/8 x 161/2 x 130.630.790.981.261.571.771.97-0.630.870.651.340.590.310.14
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur de goujon ld3d4d5h1h2h3h4
Course
1.57M 6M 80.790.981.261.570.530.710.531.180.550.280.10
1.97M 8M 100.981.261.571.970.630.870.651.340.590.310.14

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur l
Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.44
In Stock: 263
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$13.44
100249$12.32
250499$11.20
≥ 500$10.08
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.