E | Avec alésage borgne taraudé |
D | Avec alésage traversant taraudé |
C | Avec alésage borgne lisse, tol. H7 |
d1 | d2 Type E Filetage | Type D | d3 +0.001 Alésage Type C | d4 | h1 ≈ | h2 ≈ | t1 min. | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 | 10 x 32 | - | - | 0.47 | 0.83 | 0.47 | 0.39 | - |
1.26 | 1/4 x 20 | - | - | 0.47 | 0.83 | 0.47 | 0.47 | - |
1.57 | 1/4 x 20 | - | - | 0.55 | 1.02 | 0.55 | 0.47 | - |
1.57 | 5/16 x 18 | - | - | 0.55 | 1.02 | 0.55 | 0.59 | - |
1.97 | 5/16 x 18 | - | - | 0.71 | 1.30 | 0.75 | 0.59 | - |
1.97 | 3/8 x 16 | - | - | 0.71 | 1.30 | 0.75 | 0.71 | - |
2.36 | 3/8 x 16 | - | - | 0.79 | 1.61 | 0.91 | 0.71 | - |
2.36 | 1/2 x 13 | - | - | 0.79 | 1.61 | 0.91 | 0.87 | - |
d1 | d2 Type E Filetage | Type D | d3 +0.001 Alésage Type C | d4 | h1 ≈ | h2 ≈ | t1 min. | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 | M 5 | - | - | 0.47 | 0.83 | 0.47 | 0.39 | - |
1.26 | M 6 | M 6 | B 6 | 0.47 | 0.83 | 0.47 | 0.47 | 0.39 |
1.57 | M 6 | - | - | 0.55 | 1.02 | 0.55 | 0.47 | - |
1.57 | M 8 | M 8 | B 8 | 0.55 | 1.02 | 0.55 | 0.59 | 0.51 |
1.97 | M 8 | - | - | 0.71 | 1.30 | 0.75 | 0.59 | - |
1.97 | M 10 | M 10 | B 10 | 0.71 | 1.30 | 0.75 | 0.71 | 0.63 |
2.36 | M 10 | - | - | 0.79 | 1.61 | 0.91 | 0.71 | - |
2.36 | M 12 | M 12 | B 12 | 0.79 | 1.61 | 0.91 | 0.87 | 0.79 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $17.34 |
100 | 249 | $15.90 |
250 | 499 | $14.45 |
≥ 500 | $13.01 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351