Les aimants plats GN 55.4 sont des aimants non blindés en forme de tige. Fixation possible à l’aide de colles, placages ou serrage mécanique. En l’absence d’aimants ou de systèmes d'aimants appropriés, des aimants plats peuvent être utilisés conjointement à des dispositifs de maintien appropriés pour créer des systèmes d'aimants très spécifiques.
Lorsqu'ils sont utilisés sans entrefer, les aimants plats individuels ont toujours des forces adhésives inférieures à celles d'un système d'aimants dans lequel le blindage et le retour magnétique intensifient énormément la force agissant sur la surface d'adhérence. Selon l'entrefer entre l'aimant et le composant correspondant, les aimants plats individuels, contrairement aux systèmes d'aimants, peuvent avoir des forces adhésives sensiblement plus élevées.
Spécifications
Matériau de l'aimant Ferrite dureHF
Finition lisse
Résistant aux températures jusqu'à
482 °F (250 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.009 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.