GN 607.1 Doigts d'indexage courts Inox, verrouillable

Photo

GN 607.1 Doigts d'indexage courts en inox, verrouillage Matériau: NI - Inox
Type: A - Sans contre-écrou
Matériau: NI - Inox
Type: A - Sans contre-écrou
GN 607.1 Doigts d'indexage courts en inox, verrouillage Matériau: NI - Inox
Type: A - Sans contre-écrou GN 607.1 Doigts d'indexage courts en inox, verrouillage Matériau: NI - Inox
Type: AK - Avec contre-écrou
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 607.1 avec position de repos sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée.

Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. La tête du doigt est munie d'une encoche appropriée dans des positions opposées afin d'éviter que le doigt ne glisse accidentellement vers sa position avant.

Spécifications

Corps fileté

  • InoxNI
    AISI 303, norme européenne n° 1.4305
  • Goupille de centrage nickelée chimiquement.

Bouton

  • Plastique (Polyamide PA)
  • noir, finition mate
  • non amovible

Contre-écrou
Écrous minces à 6 pans GN 909.5
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 607.1 Doigts d'indexage courts en inox, verrouillage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans contre-écrou
AKAvec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.001 / -0.002
Alésage H7
bd2d3l1l2 ±0.002l3 -0.006l4l5A/FRessort
charge ≈
initiale


finale
Axial
charge
en N
0.2360.16M 12 x 1.50.980.771.770.2360.3940.200.120.672.02 lbf (9 N)5.62 lbf (25 N)89.92 lbf (400 N)
0.3150.18M 16 x 1.51.220.862.130.3150.4720.240.120.752.92 lbf (13 N)5.85 lbf (26 N)112 lbf (500 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Type


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$28.86
In Stock: 704
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$28.86
100249$26.46
250499$24.05
≥ 500$21.65
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.075 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.