GN 607.3 Doigts d'indexage courts Acier, pour tôle d'acier, verrouillable

Photo

GN 607.3 Doigts d'indexage courts en acier, pour tôle d'acier, verrouillable

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 607.3 sont conçus pour être installés dans des constructions à parois minces.

Ils sont utilisés dans les applications où le poussoir ne doit pas toujours dépasser. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté.
La tête du doigt est munie d'une encoche appropriée dans des positions opposées afin d'éviter que le doigt ne glisse accidentellement vers sa position avant.

En fonction de l'épaisseur du kit de montage "s", la longueur du poussoir saillant "l1" et la position de l'écrou à 6 pans sur sa douille centrale, la pointe du poussoir risque de ne pas toujours être pleinement rétractable.

Spécifications

Corps et écrou de fixation

  • AcierST
  • zingué
  • finition passivée bleue

Goupille de centrage

  • Inox
    AISI 303, norme européenne n° 1.4305
  • nickelé chimiquement

Bouton

  • Plastique (Polyamide PA)
  • résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • noir, finition mate
  • non amovible

RoHS

Accessoire

Clés fermées doubles GN 607.9

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 607.3 Doigts d'indexage courts en acier, pour tôle d'acier, verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir  -0.001 / -0.002
Alésage G7
l1d2d3el2l3l4s
Distance de serrage
A/F1A/F2Ressort
charge ≈
Initiale


finale
Charge axiale ≈
0.23620.330.980.390.771.340.390.241 ... 30.670.552.25 lbf (10 N)5.40 lbf (24 N)89.92 lbf (400 N)
0.23620.410.980.390.771.340.390.243 ... 50.670.552.25 lbf (10 N)5.40 lbf (24 N)89.92 lbf (400 N)
0.31500.391.220.470.871.570.470.301 ... 50.750.632.92 lbf (13 N)5.17 lbf (23 N)112 lbf (500 N)
0.31500.471.220.470.871.570.470.303 ... 50.750.632.92 lbf (13 N)5.17 lbf (23 N)112 lbf (500 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Course l1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.68
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$24.68
100249$22.63
250499$20.57
≥ 500$18.51
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.086 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.