GN 611 Poussoirs à ressort Acier / inox, version longue, avec boulon

Photo

GN 611 Poussoirs à ressort en acier / inox, version longue, avec boulon Type: L - Acier, ressort à charge standard
Type: L - Acier, ressort à charge standard
GN 611 Poussoirs à ressort en acier / inox, version longue, avec boulon Type: L - Acier, ressort à charge standard GN 611 Poussoirs à ressort en acier / inox, version longue, avec boulon Type: LN - Inox, ressort à charge standard GN 611 Poussoirs à ressort en acier / inox, version longue, avec boulon Type: LS - Acier, ressort à charge élevée GN 611 Poussoirs à ressort en acier / inox, version longue, avec boulon Type: LSN - Inox, ressort à charge élevée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort GN 611 sont utilisés comme éjecteurs, pour les actionnements à poussée/traction dans le secteur métallurgique ou comme systèmes d'amortissement.

Le logement sur le côté du poussoir est destiné à une application de trou borgne. Un outils de montage spécial GN 611.5-M est disponible (voir tableau).

Spécifications

Type L / LS

  • Logement
    Acier, finition noircie
  • Boulon
    Acier, finition noircie
    boîtier

Type LN / LSN

  • Logement
    Inox AISI 303
  • Boulon
    Inox AISI 303
    Nitruré

Ressort
Acier


Identification de type LS / LSN
Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Accessoire

Outils de montage GN 611.5 (No. de pièce voir tableau)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 611 Poussoirs à ressort en acier / inox, version longue, avec boulon schéma

Options de pièce / Tableau

Type

LAcier, ressort à charge standard
LSAcier, ressort à charge élevée
LNInox, ressort à charge standard
LSNInox, ressort à charge élevée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1w
Course
d2d3l1l2A/F
6 pans
creux
en mm
Charge du ressort ≈
standard (Type L / LN)
initiale


finale

élevé (Type LS / LSN)
initiale


finale
N° de code
outils de montage
M 100.310.160.311.380.9831.35 lbf (6 N)3.60 lbf (16 N)2.70 lbf (12 N)4.95 lbf (22 N)611.5-M10
M 120.390.220.371.691.3840.90 lbf (4 N)4.05 lbf (18 N)1.57 lbf (7 N)10.34 lbf (46 N)611.5-M12
M 160.390.310.531.891.3861.57 lbf (7 N)5.40 lbf (24 N)2.25 lbf (10 N)9.67 lbf (43 N)611.5-M16
M 160.590.310.532.281.3862.02 lbf (9 N)7.42 lbf (33 N)2.25 lbf (10 N)12.81 lbf (57 N)611.5-M16
M 160.790.310.532.281.3860.90 lbf (4 N)5.17 lbf (23 N)--611.5-M16
M 160.790.310.533.271.386--4.05 lbf (18 N)16.19 lbf (72 N)611.5-M16
M 160.980.310.533.861.3862.92 lbf (13 N)9.22 lbf (41 N)4.50 lbf (20 N)15.74 lbf (70 N)611.5-M16
M 161.180.310.533.861.3862.92 lbf (13 N)10.57 lbf (47 N)4.50 lbf (20 N)17.98 lbf (80 N)611.5-M16
M 161.570.310.535.831.3862.92 lbf (13 N)14.16 lbf (63 N)4.72 lbf (21 N)25.40 lbf (113 N)611.5-M16
M 161.970.310.535.831.3861.57 lbf (7 N)9.67 lbf (43 N)2.92 lbf (13 N)16.86 lbf (75 N)611.5-M16
M 240.590.390.772.361.7783.15 lbf (14 N)19.56 lbf (87 N)8.99 lbf (40 N)43.16 lbf (192 N)611.5-M24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Course du ressort w
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$38.83
In Stock: 134
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$38.83
100249$35.59
250499$32.36
≥ 500$29.12
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 611-M10-8-LGN 611-M10-8-LSGN 611-M10-8-LNGN 611-M10-8-LSNGN 611-M12-10-LGN 611-M12-10-LSGN 611-M12-10-LNGN 611-M12-10-LSNGN 611-M16-10-LGN 611-M16-10-LSGN 611-M16-10-LNGN 611-M16-10-LSNGN 611-M16-15-LGN 611-M16-15-LSGN 611-M16-15-LNGN 611-M16-15-LSNGN 611-M16-20-LGN 611-M16-20-LNGN 611-M16-20-LSGN 611-M16-20-LSNGN 611-M16-25-LGN 611-M16-25-LSGN 611-M16-25-LNGN 611-M16-25-LSNGN 611-M16-30-LGN 611-M16-30-LSGN 611-M16-30-LNGN 611-M16-30-LSNGN 611-M16-40-LGN 611-M16-40-LSGN 611-M16-40-LNGN 611-M16-40-LSNGN 611-M16-50-LGN 611-M16-50-LSGN 611-M16-50-LNGN 611-M16-50-LSNGN 611-M24-15-LGN 611-M24-15-LSGN 611-M24-15-LNGN 611-M24-15-LSN